|
フルサイズバックプレーン用基板固定用ケース。
![]() ・4・8・14・20スロット用フルサイズカード用の簡易型の基板固定用ケースです。 商品内容: ・バックプレーン用 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・本商品はお客様にて組立となります。 ・バックプレーンは添付されておりません。別途ご購入ください。 ・組立時に部品の破断面には十分ご注意ください。思わぬケガをすることがあります。 |
|
フルサイズバックプレーン用基板固定用ケース。
![]() ・4・8・14・20スロット用フルサイズカード用の簡易型の基板固定用ケースです。 商品内容: ・バックプレーン用 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・本商品はお客様にて組立となります。 ・バックプレーンは添付されておりません。別途ご購入ください。 ・組立時に部品の破断面には十分ご注意ください。思わぬケガをすることがあります。 |



| 型式 | スロット数 | 単価(¥) | ||
| PCBC-SWCC04F | 4 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 8,700 | 8,300 | 8,200 | ||
| PCBC-SWCC08F | 8 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 10,300 | 10,000 | 9,900 | ||
| PCBC-SWCC14F | 14 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 11,900 | 11,200 | 11,000 | ||
| PCBC-SWCC20F | 20 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 12,500 | 11,900 | 11,700 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| 型式 | PCBC-SWCC04F | PCBC-SWCC08F | PCBC-SWCC14F | PCBC-SWCC20F |
| スロット数 | 4 Slot | 8 Slot | 14 Slot | 20 Slot |
| クーリングファン | 9cm×1 | 9cm×2 | 9cm×3 | 9cm×4 |
| PCFAN-P0912-R(別 売) | ||||
| 材質 | SPCC(ニッケルメッキ) | |||
| 装着可能カード寸法(mm) | 最大338(W)×122(H)(フルサイズ) | |||
| 電源 | PS/2標準電源、ATX電源(別 売) | |||
| HDD | 3.5インチHDD(別 売)(最大4台) | |||
| 重量 | 2.3kg | 2.8kg | 3.5kg | 4.2kg |
| 外形寸法(mm) | 179.8(W)×376.2(D)×158(H) | 282.3(W)×376.2(D)×158(H) | 392.1(W)×376.2(D)×158(H) | 482.1(W)×376.2(D)×158(H) |
| シ ャ | シ バ ッ ク プ レ | ン | PCBC-SWCC04F![]() PCBP-ATX6022-4 PCBP-PBP04I-R | PCBC-SWCC08F![]() PCBP-PBP08P3 PCBP-PBP08P4-R PCBP-PBP08I |
シ | PCBC-SWCC14F |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)