|
ハーフサイズバックプレーン用基板固定用ケース。
![]() ・4・8・14スロット用ハーフサイズカード専用の簡易型の基板固定用ケースです。 商品内容: ・ISAバックプレーン用 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・組立時に部品の破断面には十分ご注意ください。思わぬケガをすることがあります。 ・本商品はお客様にて組み立てとなります。 ・バックプレーンは添付されておりません。別途ご購入ください。 |
|
ハーフサイズバックプレーン用基板固定用ケース。
![]() ・4・8・14スロット用ハーフサイズカード専用の簡易型の基板固定用ケースです。 商品内容: ・ISAバックプレーン用 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・組立時に部品の破断面には十分ご注意ください。思わぬケガをすることがあります。 ・本商品はお客様にて組み立てとなります。 ・バックプレーンは添付されておりません。別途ご購入ください。 |



| 型式 | スロット数 | 単価(¥) | ||
| PCBC-SWCC04H | 4 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 7,700 | 7,400 | 7,250 | ||
| PCBC-SWCC08H | 8 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 9,800 | 9,600 | 9,450 | ||
| PCBC-SWCC14H | 14 Slot | 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 |
| 11,000 | 10,500 | 10,350 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| 型式 | PCBC-SWCC04H | PCBC-SWCC08H | PCBC-SWCC14H |
| スロット数 | 4 Slot | 8 Slot | 14 Slot |
| クーリングファン | 9cm×1 | 9cm×2 | 9cm×3 |
| PCFAN-P0912-R(別 売) | |||
| 材質 | SPCC(ニッケルメッキ) | ||
| 装着可能カード寸法(mm) | 最大185(W)×122(H)(ハーフサイズ) | ||
| 電源 | PS/2標準電源、ATX電源(別 売) | ||
| HDD | 3.5インチHDD(別 売)(最大2台) | ||
| 重量 | 1.5kg | 2.0kg | 2.7kg |
| 外形寸法(mm) | 179.8(W)×222.5(D)×158(H) | 282.3(W)×222.5(D)×158(H) | 392.1(W)×222.5(D)×158(H) |
| シ ャ | シ バ ッ ク プ レ | ン | PCBC-SWCC04H![]() PCBP-PBP04I-R | PCBC-SWCC08H![]() PCBP-PBP08I |
| シ ャ | シ バ ッ ク プ レ | ン | PCBC-SWCC14H![]() PCBP-PBP14I |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)