|
壁面などへの取付に最適
![]() ・電源未搭載モデル ・ATX/Micro ATX用ウォールマウントシャーシ ・3.5インチベイ×3(フロント1、内蔵2)、5.25インチベイ×1 商品内容: ・電源未搭載 ・フロント5インチベイ×1、フロント3.5インチベイ×1、内部3.5インチベイ×2 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
壁面などへの取付に最適
![]() ・電源未搭載モデル ・ATX/Micro ATX用ウォールマウントシャーシ ・3.5インチベイ×3(フロント1、内蔵2)、5.25インチベイ×1 商品内容: ・電源未搭載 ・フロント5インチベイ×1、フロント3.5インチベイ×1、内部3.5インチベイ×2 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |



| 型式 |
| PCBC-SWWM08ATX-WOPS |
| 単価(¥) | 1~4台 | 5~9台 | 10台~29台 |
| 24,500 | 23,500 | 23,000 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

| 材質 | スチール製 |
| ドライブベイ | フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×1、内蔵:3.5インチ×2 |
| I/O | フロント:PS/2キーボード×1、下部:COMポート×2、パラレルポート×1 |
| クーリングファン | 8cm×2(吸込み)※1 |
| 拡張スロット数 | 7 |
| 防塵フィルタ | 装着済み(交換可能) |
| 操作スイッチ・LED※2 | 電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1 電源LED×1、HDD LED×1 |
| 重量・外形寸法(mm) | 9.5kg、330(W)×270(D)×408.8(H) |
| 適合マザーボード | ATX、MicroATXマザーボード |


| (1) | 電源ケーブル | 1本 |
| (2) | ネジ、スペーサ | 一式 |
| (3) | 取付ブラケット | 一式 |
(4) | 基板押さえネジ | 一式 |
| (5) | ゴム足 | 一式 |
| (6) | アースバネ | 1本 |
| 型式 | ![]() PCMB-FB6G | |
| A T X | PCMB-FB14Q-LS PCMB-G7B630-B PCMB-532LF PCMB-FB6G PCMB-G4S601-B PCMB-G4V621-B-R PCMB-GCB-60-BX | |
| マ イ ク ロ A T X | PCMB-TEM100 PCMB-FB6GM PCMB-PD-41PM160M1 | |
| 型式 | |
| PCPS-ENSP450-P4P24-R | ![]() PCPS-PCSA370P-R |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)