|
ファンレスで動作する希少ISAハーフサイズ
![]() ・CPUとメモリをオンボードに搭載した一体型CPUカードです。 ・VIA CoreFusion 533MHzをファンレスで搭載し、シャーシ内の省スペース化を図りました。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ファンレスで動作する希少ISAハーフサイズ
![]() ・CPUとメモリをオンボードに搭載した一体型CPUカードです。 ・VIA CoreFusion 533MHzをファンレスで搭載し、シャーシ内の省スペース化を図りました。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |







| 型式 | 単価(¥) | |
| 1~4台 | 5~9台 | |
| PCPU-HSB668I-R | 42,800 | 38,500 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日)出荷 |
| 6台~ | 都度見積 |
| シ ス テ ム | メーカ | AAEON |
| メーカ型式 | HSB-668I | |
| オンボードCPU | VIA Mark CoreFusion 533MHz | |
| 外部クロック:133MHz | ||
| セカンドキャッシュ | CPU内蔵 | |
| システムメモリ | 128MBオンボード | |
| 最大512MB(144pin SODIMM×1)、SDRAM | ||
| BIOS | Phoenix-AWARD | |
| チップセット | VIA Mark+VT82C686B | |
| 拡張バススロット数 | PC/104 | |
| ウォッチドッグタイマ | 1~255sec | |
| 動作環境 | 温度:0~60℃、湿度:10~90%RH | |
| 外形寸法(mm) | 185(W)×122(H) |
| I / O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 |
| IDE | 2 | 40pin PIOモード4、UltraDMA/33/66/100対応 | |
| FDD | 1 | 最大2台 | |
| シリアル | 3 | RS-232(付属D-Sub 9pinオスケーブル使用) | |
| 1 | RS-232/422/485(付属D-Sub 9pinオスケーブル使用) | ||
| パラレル | 1 | SPP/ECP/EPP(付属D-Sub 25pinメスケーブル使用) | |
| キーボード | 1 | 付属PS/2キーボード・マウス分ケーブル使用 | |
| 1 | 外部キーボード接続用 5pinヘッダ | ||
| マウス | 1 | 付属PS/2キーボード・マウス分ケーブル使用 | |
| USB | 1 | USB1.1 タイプA(4pinメス) | |
| 1 | USB1.1 5pinヘッダ×1 |
| 表 示 機 能 | アクセラレータ | チップセット内蔵 | |
| ビデオメモリ | 最大32MB Sharedタイプ(BIOS設定) | ||
| 最大解像度 | アナログ | 1,280×1,024(1,600万色) | |
| デジタル | LCD: 1,024×768(1,600万色) | ||
| LVDS: 1,024×768(1,600万色) | |||
| コネクタ形状 | アナログ | HD-15pinメス | |
| デジタル | 40pinピンヘッダ(18/24bit LCD用) | ||
| 20ピンヘッダ(36bit LCD用) | |||
| 30ピンヘッダ(LVDS) | |||
| 対応OS | Windows2000/XP | ||
| VGA機能のDisable | 不可(リソースの解放はできません) | ||
| L A N 機 能 | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX |
| コントローラチップ | Realtek RTL8100C | |
| ポート | RJ-45×1 | |
| 通信速度 | 10/100Mbps | |
| 対応OS | Windows2000/XP | |
| LAN機能のDisable | 可能(BIOS設定) |
| (1) | マニュアル(英語) | 1部 |
| (2) | ドライバCD-ROM | 1枚 |
| (3) | UltraDMA/66/100対応IDEケーブル(470mm) | 1本 |
| (4) | FDDケーブル(500mm) | 1本 |
| (5) | 2ポートUSBケーブル | 2本 |
| (6) | 2ポートシリアルケーブル(300mm) | 1本 |
| (7) | 1ポートシリアルケーブル(300mm) | 1本 |
| (8) | シリアル・パラレルケーブル | 1本 |
| (9) | PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル | 1本 |
| (10) | ATXコントロールケーブル | 1本 |
| (11) | ジャンパピン用シャント | 1式 |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)