|
小型、低発熱、CF起動対応で組込み用途に最適
![]() ・低消費電力CPU Pentium M 2.1GHz/FSB400MHzまで対応。 ・Intel 852GMチップセットを採用した省スペースオールインワンモデル。 ・起動ディスクにCFを使用することも可能です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
小型、低発熱、CF起動対応で組込み用途に最適
![]() ・低消費電力CPU Pentium M 2.1GHz/FSB400MHzまで対応。 ・Intel 852GMチップセットを採用した省スペースオールインワンモデル。 ・起動ディスクにCFを使用することも可能です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |







| 型式 | 単価(¥) | |
| 1~4台 | 5~9台 | |
| PCPU-ROBO6710VLA-R | 46,000 | 41,400 |
| 出荷日 | |
| 1~10台 | 翌日(当日)出荷) |
| 11台~ | 都度見積 |
| シ ス テ ム | メーカ | Portwell | ||
| メーカ型式 | ROBO-6710VLA | |||
| 対応CPU | Socket478 PentiumM(μFCPGA Dothan/Banias) CeleronM(μFCPGA Dothan/Banias) | |||
| 外部クロック:400MHz | ||||
| 内部クロック:~2.1GHz(PentiumM)、~1.5GHz(CeleronM) | ||||
| セカンドキャッシュ | CPU内蔵 | |||
| システムメモリ | 最大1024MB(200pin SODIMM×1)、DDR-SDRAM(ECC不可) | |||
| BIOS | Phoenix-AWARD | |||
| チップセット | Intel 852GM | |||
| バスインターフェイス | PCI(32bit) | |||
| ウォッチドッグタイマ | 10/20/30/40/60/120/240sec | |||
| AC電源自動復旧機能 | あり(BIOS設定) | |||
| 消費電流 | DC5V/2.0A、DC12V/1.5A | |||
| 動作環境 | 温度:0~55℃、湿度:5~95%RH(結露なきこと) | |||
| 重量・外形寸法(mm) | 0.3kg、185(W)×122(H) | |||
| I / O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 |
| IDE | 1 | 40pin PIOモード4、UltraDMA/33/66/100対応 | |
| 1 | 44pin PIOモード4、UltraDMA/33/66/100対応 | ||
| 1 | コンパクトフラッシュTypeII | ||
| FDD | 1 | 最大2台 | |
| シリアル | 1 | RS-232(D-Sub 9pinオス) | |
| 1 | RS-232/422/485(付属D-Sub 9pinオスケーブル使用) | ||
| パラレル | 1 | SPP/ECP/EPP(付属D-Sub 25pinメスケーブル使用) | |
| TTL入力 | 1 | 5pinピンヘッダ | |
| TTL出力 | 1 | 5pinピンヘッダ | |
| キーボード | 1 | 付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用 | |
| マウス | 1 | 付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用 | |
| USB | 4 | USB2.0 10pinピンヘッダ×2 | |
| ATXコントロール | 1 | 4pinピンヘッダ |
| 表 示 機 能 | アクセラレータ | チップセット内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 最大64MB Sharedタイプ(BIOS設定) | |||
| 最大解像度 | アナログ | CRT/LCD:1,920×1,080(1,600万色) | ||
| デジタル | LVDS:2,048×1,536(26万色) | |||
| コネクタ形状 | アナログ | HD-15pinメス | ||
| デジタル | 30pinピンヘッダ5pinピンヘッダ (インバータ用) | |||
| 対応OS | Windows95/98/NT4.0/2000/XP | |||
| VGA機能のDisable | 不可能(リソースの解放はできません) | |||
| L A N 機 能 | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX | |
| コントローラチップ | Intel 82562 | ||
| ポート | RJ45×1 | ||
| 通信速度 | 10/100Mbps | ||
| 対応OS | Windows95/98/NT4.0/2000/XP | ||
| LAN機能のDisable | 可能(BIOS設定) | ||
| サ ウ ン ド 機 能 | コントローラチップ | Realtek ALC202A | ||
| 入出力ポート | マイクIN ライン IN/OUT (LEFT) ライン IN/OUT (RIGHT) | 10pinピンヘッダ | ||
| サンプリングレート | 7~48kHz | |||
| 対応OS | Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP | |||
| サウンド機能のDisable | 可能(BIOS設定) | |||
| (1) | マニュアル(英語) | 1部 |
| (2) | ドライバCD-ROM | 1枚 |
| (3) | 40pin UltraDMA/133/100/66対応IDEケーブル(460mm) | 1本 |
| (4) | 44pin→40pin UltraDMA/133対応IDEケーブル(460mm) | 1本 |
| (5) | FDDケーブル(750mm) | 1本 |
| (6) | シリアル・パラレルケーブル(270mm) | 1本 |
| (7) | ATXコントロールケーブル(400mm) | 1本 |
| (8) | PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル | 1本 |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)