Pentium4 2.8GHz PCI×5 ノンストップ電源&RAIDモデル
瞬停対策、データ保全、簡単メンテナンスモデル

瞬停対策、データ保全、簡単メンテナンスモデル
●ハードディスク2台をミラーリング(RAID 1)しています。
●2台のハードディスクはフロントから交換できます。
●電源をバッテリでバックアップしているため、停電時でも瞬停時間ゼロでWindowsを自動的にシャットダウンします。
●PCIバス拡張カードを最大5枚まで搭載できます。
●フロントに12cm吸込みファン×1、リアに8cm吐出しファン×2を実装し、筐体内を強力に冷却します。
●システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせします。
●フロント全面を防塵フィルタで保護し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
●19インチラックに組込み可能です。
●DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※パソコン本体は縦置きにできません。
 電源バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
※電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
 

規格表

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。
DVD-ROMタイプ
型式モデル単価 (送料無料)
BBC-9960P-MR-W2KWindows2000インストール¥210,000
BBC-9960P-MR-W2K-E英語Windows2000インストール¥207,000
BBC-9960P-MR-XPWindowsXPインストール¥209,000
BBC-9960P-MR-XP-E英語WindowsXPインストール¥207,000

DVDマルチタイプ
型式モデル単価 (送料無料)
BBC-9960P-MRMLT-W2KWindows2000インストール¥215,000
BBC-9960P-MRMLT-W2K-E英語Windows2000インストール¥212,000
BBC-9960P-MRMLT-XPWindowsXPインストール¥214,000
BBC-9960P-MRMLT-XP-E英語WindowsXPインストール¥212,000
●貸出サービス
 本商品は貸出サービスを実施しております。
 お申し込みはこちら

納期

Pentium4 2.8GHz PCI×5 ノンストップ電源&RAIDモデル:関連画像

概要仕様

Pentium4 2.8GHz PCI×5 ノンストップ電源&RAIDモデル:関連画像
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
仕様
システム型式シャーシ : PCBC-S400-J01-R、メインボード : PCMB-G4S601-B-G4-R
CPUPentium4 2.8GHz (Northwood , FSB 533MHz , 512KBキャッシュ)
システムメモリ1GB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)
増設メモリ空きスロット×1 (最大1GB増設可能)
184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)
BIOSPhoenix-AWARD
チップセットIntel 865G
DVDROM5.25インチ ATAPI×1
Multi5.25インチ SATA×1
対応フォーマット : CD-DA/CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL
FDD3.5インチ 2モード×1
HDD3.5インチ SATAⅡ/300 160GB×2
※全領域がCドライブとなります。
空きドライブベイフロント5.25インチ×2、フロント3.5インチ×2
拡張バススロット数PCI(32bit)×5、AGP(8x/4x/2x/1x)×1
※PCI 6スロットの内、1スロットをRAIDカードが占有
AC電源自動復旧機能あり(ジャンパまたはBIOS設定)
動作環境温度 : 0〜40℃、湿度 : 0〜85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)482(W)×480(D)×177(H)

電源450W
ATX
電源
入力AC定格AC85〜264V(自動切替)(47〜63Hz)
DC定格DC24V(バッテリ専用)
出力 +5V+3.3V+12V−12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)22A20A22A0.5A2A
最大出力電力(連続)合計 160W
合計 334W
合計 350W
最大負荷電流(ピーク)33A30A30A0.5A2.5A
最大出力電力(ピーク)合計 200W
合計 432W
合計 450.5W
最小負荷電流
効率(平均)73%
規格UL、EN、IEC

バッテリ使用バッテリ密閉型鉛蓄電池 12V×2直列
公称バッテリ電圧24V
定格容量2.3Ah
内蔵ヒューズ定格30A 32V
充電時間約10時間(完全放電〜満充電)
バックアップ時間全負荷約3分
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
シリアル2RS-232 (D-Sub 9pinオス)
※内1ポートは電源と接続するため、ご使用になれません。
パラレル1SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
キーボード1PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
マウス1PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
USB2フロント : USB2.0 タイプA (4pinメス)
4リア : USB2.0 タイプA (4pinメス)
VGAアクセラレータチップセット内蔵
ビデオメモリ最大128MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度2,048×1,536 (1,600万色)
コネクタ形状HD-15pinメス
VGA機能のDisable可能 (BIOS設定)
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX
コントローラチップRealtek RTL8101L
ポートRJ45×1
LAN機能のDisable可能 (BIOS設定)
サウンドコントローラチップRealtek Audio CODEC
入出力
ポート
ライン
IN/OUT
マイクIN
RCAピンジャック×3、10pinピンヘッダ(フロントパネル用)
※5.1チャンネルオーディオ用ドライバをインストールした場合、ラインINはセンターおよびサブウーファースピーカ、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用接続端子となります。
S/PDF5pinピンヘッダ
CD IN4pinピンヘッダ
GAME/MIDI15pinピンヘッダ
サンプリングレート7〜48kHz
サウンド機能のDisable可能 (BIOS設定)
RAIDメーカ3Ware
メーカ型式8006-2
HDDインターフェイスSATA
チャネル数2
バスインターフェイスPCI(32bit)
RAIDレベル1※RAIDレベルの変更についてはご相談ください。
主なRAID機能アレイからのブート、ホットスワップ、ホットスペア、リビルド・スケジューリング

・パソコン本体は縦置きにできません。
・電源バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
付属品
マザーボードマニュアル(英語)2部
ドライバディスク2枚
2本
3.5インチHDD用5インチベイマウントキット1式

AC電源ケーブル(1.7m)1本
RS-232ケーブル (ストレート、D-Sub9pin、300mm)1本
OSリカバリディスク1枚

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)