Celeron 2.0GHz PCI×6
PCIの拡張重視、簡単メンテナンス低価格モデル

PCIの拡張重視、簡単メンテナンス低価格モデル


●フロントからHDDの交換を行うことができます。
●PCIバス拡張カードを最大6枚まで搭載できます。
●フロントに12cm吸込みファン×1、リアに8cm吐出しファン×2を実装し、筐体内を強力に冷却します。
●システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせします。
●フロント全面を防塵フィルタで保護しています。
●19インチラックに組込み可能です。
●DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 

規格表

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。
DVD-ROMタイプ
型式モデル単価 (送料無料)
BBC-9950OSなし¥110,000
BBC-9950-NTWindowsNT4.0
インストール
¥140,000
BBC-9950-W2KWindows2000
インストール
¥135,000
BBC-9950-W2K-E英語Windows2000
インストール
¥132,000
BBC-9950-XPWindowsXP
インストール
¥134,000
BBC-9950-XP-E英語WindowsXP
インストール
¥132,000

DVDマルチタイプ
型式モデル単価 (送料無料)
BBC-9950-MLTOSなし¥115,000
BBC-9950-MLT-W2KWindows2000
インストール
¥140,000
BBC-9950-MLT-W2K-E英語Windows2000
インストール
¥137,000
BBC-9950-MLT-XPWindowsXP
インストール
¥139,000
BBC-9950-MLT-XP-E英語WindowsXP
インストール
¥137,000
●貸出サービス
 本商品は貸出サービスを実施しております。
 お申し込みはこちら

納期

Celeron 2.0GHz PCI×6:関連画像

概要仕様

Celeron 2.0GHz PCI×6:関連画像
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
仕様

システム型式シャーシ : PCBC-S400-J01-R、メインボード : PCMB-G4S601-B-G4-R
CPUIntel Celeron 2.0GHz (Northwood , FSB 400MHz , 128KBキャッシュ)
システムメモリ512MB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)
増設メモリ空きスロット×1 (最大1GB増設可能)
184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)
BIOSPhoenix-AWARD
チップセットIntel 865G
DVDROM5.25インチ ATAPI×1
Multi5.25インチ SATA×1
対応フォーマット : CD-DA/CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL
FDD3.5インチ 2モード×1
HDD3.5インチ SATAⅡ/300 160GB×1
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
空きドライブベイフロント5.25インチ×4、フロント3.5インチ×2
拡張バススロット数PCI(32bit)×6、AGP(8x/4x/2x/1x)×1
AC電源自動復旧機能あり(ジャンパまたはBIOS設定)
動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 0~85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)482(W)×480(D)×177(H)

I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
シリアル2RS-232 (D-Sub 9pinオス)
パラレル1SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
キーボード1PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
マウス1PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
USB※2フロント : USB2.0 タイプA (4pinメス)
4リア : USB2.0 タイプA (4pinメス)

※WindowsNT4.0インストールモデルでは、USBをご使用になれません。
VGAアクセラレータチップセット内蔵
ビデオメモリ最大128MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度2,048×1,536 (1,600万色)
コネクタ形状HD-15pinメス
VGA機能のDisable可能 (BIOS設定)

LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX
コントローラチップRealtek RTL8101L
ポートRJ45×1
LAN機能のDisable可能 (BIOS設定)

サウンドコントローラチップRealtek Audio CODEC
入出力
ポート
ライン
IN/OUT
マイクIN
RCAピンジャック×3、10pinピンヘッダ(フロントパネル用)
※5.1チャンネルオーディオ用ドライバをインストールした場合、ラインINはセンターおよびサブウーファースピーカ、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用接続端子となります。
S/PDF5pinピンヘッダ
CD IN4pinピンヘッダ
GAME/MIDI15pinピンヘッダ
サンプリングレート7~48kHz
サウンド機能のDisable可能 (BIOS設定)

電源300W
ATX電源
入力AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +5V+3.3V+12V-5V-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)25A15A10A0.5A0.5A1A
合計 25A
最大出力電力(連続)合計 258.5W
最大負荷電流(ピーク)30A20A15A0.5A0.5A1.5A
合計 30A
最大出力電力(ピーク)合計 296W
最小負荷電流2A
効率(平均)68%
規格UL、CSA、EN、IEC

付属品

マザーボードマニュアル(英語) 1部
ドライバディスク 1枚
2本

3.5インチHDD用5インチベイマウントキット1式
AC電源ケーブル(1.7m) 1本
OSリカバリディスク 1枚
※BBC-9950、BBC-9950-MLTには、⑥番は付属しません。

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)