Pentium4 2.8GHz PCI×4 ISA×1 CFモデル
高さ10cm以下省スペースDOSユーザー向けPC

・コンパクトフラッシュを2枚搭載し、マスタ/スレーブとして使用することができます。
・19インチラック、または高さ10cm以下の省スペースに組込み可能です。
・最大で、ISAバス1スロット、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載できます。
・前面に8cm×8cm吸込みファンを2個搭載、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
・付属のL字金具を取り付け、フロアに筐体を固定することもできます。


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 モデル 単価(¥) (送料無料)
BBC-AREM2B-CF OSなし 130,000

納期

出荷日
1~5台 3日目
6台~ 都度見積
17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

概要・仕様

仕様



型式 シャーシ : PCBC-AREM2UBP、メインボード : PCPU-ROBO8712VLA-R
CPU Intel Pentium4 2.8GHz (Northwood ,  FSB 533MHz ,  512KBキャッシュ)
システムメモリ 512MB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)
増設メモリ 空きスロット×1 (最大1GB増設可能)
184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)
BIOS Phoenix-AWARD
チップセット Intel 845GV
CFソケット TYPEⅠ/Ⅱ×2 (マスター/スレーブ設定)
DVD なし
FDD なし
HDD なし
空きドライブベイ フロントスリムドライブ用×1、フロント3.5インチHDD用×1
拡張バススロット数 PCI(32bit)フルサイズ×4、ISA(16bit)フルサイズ×1
ウォッチドッグタイマ 10/20/30/40/60/120/240sec
AC電源自動復旧機能 あり(BIOS設定)
動作環境 温度 : 0~40℃、湿度 : 0~85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm) 482(W)×441.6(D)×88.4(H)


300W
ATX電源
入力 AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力   +3.3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb
最大負荷電流(連続) 15A 25A 10A 0.5A 0.5A 1A
合計 25A
最大出力電力(連続) 合計 258.5W
最大負荷電流(ピーク) 20A 30A 15A 0.5A 0.5A 1.5A
合計 30A
最大出力電力(ピーク) 合計 296W
最小負荷電流 2A
効率(平均) 68%
規格 UL、CSA、EN、IEC

I
/
O
インターフェイス ポート数 ポート仕様
IDE 1 40pin PIOモード4、UltraDMA/33/66/100対応
CFソケット 2 コンパクトフラッシュTYPEⅠ/Ⅱ
シリアル 1 RS-232 (D-Sub 9pinオス)
1 RS-232 (D-Sub 9pinオス) ※RS-422/485への変更可(ジャンパ設定)
パラレル 1 SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
キーボード 1 付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用
1 外部キーボード接続用5pinピンヘッダ
マウス 1 付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用
USB 2 フロント : USB2.0 タイプA (4pinメス)
1 リア : USB2.0 タイプA (4pinメス)

V
G
A
アクセラレータ チップセット内蔵
ビデオメモリ 最大64MB Sharedタイプ (BIOS設定)
最大解像度 2,048×1,536 (6万5,000色)
コネクタ形状 HD-15pinメス
VGA機能のDisable 可能 (BIOS設定)

L
A
N
ネットワーク規格 10BASE-T、100BASE-TX
コントローラチップ チップセット内蔵
ポート RJ45×1
LAN機能のDisable 可能 (BIOS設定)




コントローラチップ チップセット内蔵
入出力
ポート
ラインIN/OUT
マイクIN
10pinピンヘッダ
CD IN 4pinピンヘッダ
サンプリングレート 7~48kHz
サウンド機能のDisable 可能 (BIOS設定)

詳細







付属品






(1) CPUカードマニュアル(英語) 1部
(2) ドライバCD-ROM 1枚
(3) PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル 1本
(4) 外部キーボード接続用ケーブル 1本
(5) 2本

(6) ラックマウント用ハンドル 1組
(7) スライドレール取付金具 1組
(8) ゴム足 4個
(9) スリムドライブ取付キット 1式
(10) AC電源ケーブル(1.7m) 1本


技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る