|
400~1,000mmまで10mm単位で指定可能!!
|
|
400~1,000mmまで10mm単位で指定可能!!
|



| 型式 | L 10mm毎 | 単価(¥) | |
| 1~9本 | 10本以上 | ||
| MAXP40 | 400~590 | 2,500 | 2,400 |
| 600~790 | 2,800 | 2,700 | |
| 800~1000 | 3,000 | 2,900 | |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)