|
ディスプレイアームの定番。高荷重・低価格モデル。
|
|
ディスプレイアームの定番。高荷重・低価格モデル。
|


| 型式 | 取付先 | 可動 | 耐荷重 (Kg) | 全長 (mm) | 材質 | 塗装 | 価格 | ||||
| Type | プレート | 左右 | 上下 | 回転 | 1~5台 | 6台以上 | |||||
| MAXSP40 | - | 支柱(Φ40) | - | - | - | 30 | 28.5 | SPHC | カチオン 電着塗装 | 3,500 | 3,450 |
| MAXS | W | 壁面 | - | - | - | 30 | 24.7 | 4,480 | 4,250 | ||
| HFS6 | アルミフレーム(HFS6) | 4,780 | 4,500 | ||||||||
| HFS8 | アルミフレーム(HFS8) | 4,780 | 4,500 | ||||||||
| P | 支柱(Φ40) | 5,700 | 5,650 | ||||||||
| MAXSS | W | 壁面 | 180° | (180°) | 360° | 20 | 66.9 | 5,800 | 5,500 | ||
| HFS6 | アルミフレーム(HFS6) | 6,100 | 5,700 | ||||||||
| HFS8 | アルミフレーム(HFS8) | 6,100 | 5,700 | ||||||||
| P | 支柱(Φ40) | 7,800 | 7,750 | ||||||||
| MAXSD | W | 壁面 | 180° | 180° | 360° | 20 | 104.7 | 7,100 | 6,700 | ||
| HFS6 | アルミフレーム(HFS6) | 7,400 | 7,000 | ||||||||
| HFS8 | アルミフレーム(HFS8) | 7,400 | 7,000 | ||||||||
| P | 支柱(Φ40) | 9,200 | 9,150 | ||||||||
| MAXSJ | W | 壁面 | 25° | 25° | 360° | 5 | 55.7 | 7,350 | 7,300 | ||
| HFS6 | アルミフレーム(HFS6) | 7,650 | 7,600 | ||||||||
| HFS8 | アルミフレーム(HFS8) | 7,650 | 7,600 | ||||||||
| P | 支柱(Φ40) | 8,570 | 8,520 | ||||||||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台以上 | 都度見積 |
| 本体 | 材質 | 塗装 | 取付プレート |
| MAS | SPHC | カチオン 電着塗装 | W |
| MASS | HFS6 | ||
| MASW | HFS8 |












| 付属品 | 個数 | プレート | |||
| W | HFS6 | HFS8 | P | ||
| ディスプレイ固定用ボルト(M4-10) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体固定用 M6ボルト | 4 | - | ○ | - | - |
| 本体固定用 M8ボルト | 4 | ○ | - | ○ | - |
| 先入れナット HNTTSN6-6 | 4 | - | ○ | - | - |
| 先入れナット HNTTSN8-8 | 4 | - | - | ○ | - |
| プレート組立用ネジ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)