|
40⇒25,40⇒20mmピッチへ変換
![]() ・こちらの再現ガイド機構付きカメラブラケットの取付ピッチを変換 ・光軸を合わせられるように厚み1mm単位で指定可能 ・絶縁用でポリアセタール素材も用意 |
|
40⇒25,40⇒20mmピッチへ変換
![]() ・こちらの再現ガイド機構付きカメラブラケットの取付ピッチを変換 ・光軸を合わせられるように厚み1mm単位で指定可能 ・絶縁用でポリアセタール素材も用意 |


| 型式 | 指定1mm単位 | 価格 | ノックピン 穴 | 材質 | 表面処理 | 推奨取付 | ||
| シリーズ | タイプ | T | 5~24 | 25~60 | ||||
| EJPCAG | 4025 4020 | 5~60 | 2,900 | 3,400 | あり | アルミ A6063 | 艶消し 黒アルマイト | 再現ガイド付きカメラブラケット ⇔ 垂直精度出し支柱用ジョイント |
| EJPCAN | 2,400 | 2,720 | なし | 再現ガイド付きカメラブラケット ⇔ アルミフレーム/ポール用ジョイント | ||||
| EJPCPN | 4020 | 8 | 4,000 | ポリアセタール | - | |||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)