|
25⇒40,25⇒20mmピッチへ変換
![]() ・こちらのバックラッシ防止調整機構の取付ピッチを変換 ・光軸を合わせられるように厚み1mm単位で指定可能 ・絶縁用でポリアセタール素材も用意 |
|
25⇒40,25⇒20mmピッチへ変換
![]() ・こちらのバックラッシ防止調整機構の取付ピッチを変換 ・光軸を合わせられるように厚み1mm単位で指定可能 ・絶縁用でポリアセタール素材も用意 |


| 型式 | 指定1mm単位 | 価格 | ノックピン 穴 | 材質 | 表面処理 | 推奨取付 | ||
| シリーズ | タイプ | T | 5~24 | 25~70 | ||||
| EJPCAG | 2540 2520 | 5~70 | 2,900 | 3,400 | あり | アルミ A6063 | 艶消し 黒アルマイト | バックラッシ防止調整ねじ機構 ⇔ 垂直精度出し支柱 |
| EJPCAN | 2,400 | 2,720 | なし | バックラッシ防止調整ねじ機構 ⇔ アルミフレーム/ポール用ジョイント | ||||
| EJPCPN | 2520 | 8 | 3,900 | ポリアセタール | - | |||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)