|
TemaNAXの直交用クランプ
|
|
TemaNAXの直交用クランプ
|


| 型番 | 指定1mm単位 | A | 材質 | 表面処理 | 付属品 | 価格(L寸法別) | |||
| シリーズ | D(内径) | L | 80~100 | 101~150 | 151~200 | ||||
| EJJKYN | 25 | 80~200 | 32 | アルミ A6063 | 艶消し 黒アルマイト | M4留ネジ×4 Φ4ノックピン×2 | 4,440 | 4,600 | 4,770 |
| 30 | 40 | 4,770 | 4,940 | 5,100 | |||||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台~ | 都度見積 |


TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)