|
本番用の支柱延長キット
|
|
本番用の支柱延長キット
|


| 型番 | 価格 | 材質 | 表面処理 | 付属品 | 納期 |
| EJPL50 | 3,400 | アルミ A6063 | 艶消し 黒アルマイト | M6-18ネジ×4 | 在庫 |
| EJPL65 | 3,500 |


| 型番 | 指定1mm単位 | 単価(¥) | 納期 | 材質 | 表面処理 | |||||
| シリーズ | D | L | 25~200 | 201~400 | ||||||
| NETGRF | 12 | 25~400 | 390 | 640 | 3日目 | SS400 | - | |||
| ETKGRF | 440 | 720 | 四三酸化鉄皮膜 | |||||||
| PETGRF | 510 | 840 | 無電解ニッケルメッキ | |||||||
| BETGRF | 530 | 870 | 5日目 | 三価クロメート(黒色) | ||||||
| SETGRF | 600 | 1,140 | 3日目 | SUS304 | - | |||||
| UETGRF | 1,070 | 1,620 | SUS316 | - | ||||||
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)