|
40mm長穴調整ブラケット
|
|
40mm長穴調整ブラケット
|
| メーカ | パターン | カメラ形状 | |||||
| 穴 | a | b | e | H | M | ||
| オムロン OMRON | ZFV1 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 |
| ZFV2 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| ZFV3 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| ZFV4 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| F3 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| F4 | (3) | 30 | 34 | 17.5 | 50 | M3 | |
| F5 | (3) | 32.3 | 16 | 16.35 | 50 | M3 | |
| FZ3 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| FZ4 | (2) | - | 20 | 32.5 | 50 | M4 | |
| 松下電工 Panasonic | A5 | (3) | 30 | 34 | 17.5 | 50 | M3 |
| 竹中システム機器 TAKEX | TA3 | (1) | 26 | - | 10 | 50 | M3 |
| メーカ | パターン | カメラ形状 | |||||
| 穴 | a | b | e | H | M | ||
| 東芝テリー Teli | CS9 | (1) | 26 | - | 19.5 | 50 | M3 |
| CS10 | (3) | 25 | 25 | 20 | 50 | M3 | |
| CS11 | (3) | 26 | 56 | 19.5 | 70 | M3 | |
| CS12 | (3) | 26 | 36 | 19.5 | 50 | M3 | |
| CS13 | (3) | 26 | 56 | 19.5 | 70 | M3 | |
| CS14 | (3) | 28 | 44 | 18.5 | 55 | M3 | |
| ソニー SONY | XC7 | (3) | 26 | 50 | 19.5 | 65 | M3 |
| XC8 | (3) | 26 | 108.5 | 19.5 | 120 | M3 | |
| XC9 | (3) | 26 | 50 | 19.5 | 65 | M3 | |
| コグネックス COGNEX | CO1 | (2) | - | 27.5 | 32.5 | 50 | M4 |
| CO2 | (1) | 37 | - | 14 | 50 | M3 | |
| 個数条件 | 価格 | 材質 | 表面処理 | 付属品 |
| 1~5台 | 3,200 | アルミA5052 ハイプレート | 艶消し 黒アルマイト | カメラ固定ネジ M3-8ネジ×2 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台以上 | 都度見積 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)