|
カメラの微調整に最適な調整ねじ機構です!
![]() 低価格でカメラ調整に必要な機能を盛り込んだ、画期的な調整ねじ機構です。 ・手頃な1軸5000円 ・バックラッシ防止機構 ・ネジ締めによるロック不要だからズレない ・不用意な操作によるズレを防ぐレンチ駆動方式 ・位置決めピン穴付きで、カメラ取付ブラケットやジョイントとの再現性を確保 ・専用ブラケットで2軸・3軸調整にも対応可能 |
|
カメラの微調整に最適な調整ねじ機構です!
![]() 低価格でカメラ調整に必要な機能を盛り込んだ、画期的な調整ねじ機構です。 ・手頃な1軸5000円 ・バックラッシ防止機構 ・ネジ締めによるロック不要だからズレない ・不用意な操作によるズレを防ぐレンチ駆動方式 ・位置決めピン穴付きで、カメラ取付ブラケットやジョイントとの再現性を確保 ・専用ブラケットで2軸・3軸調整にも対応可能 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 N{kgf} | 自重 (g) | 単価(¥) |
| EJASX50 | 50×50 | ±5 | 39.2{4} | 115 | 5,000 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

| お値引き |
| 10台~ 5% |
カメラの微調整でお困りではありませんか?
ミスミのバックラッシ防止調整ねじ機構が悩みを解決します!
悩み(1) 最初の調整後あまり動かさないステージに高いお金はかけられない…
→1軸たったの5,000円です!
悩み(2) 長穴ブラケットでの調整では再現性と作業性が悪い…
→長穴ブラケットと変わらないコストで、便利な微調整ができます!
悩み(3) ステージで位置決めしても、バックラッシやロックのねじ締めでズレてしまう…
→バックラッシが少なく、外付けロック機構がなくても動きにくい特殊機構です!
悩み(4) つまみ付のステージでは現場の人が手で不用意に動かしてしまうことがあり不安…
→レンチがないと動かせないため、不用意な操作によるズレを防止できます!

カメラ微調整に最適
無料貸出サービスもぜひご利用ください!
【ご注意】あくまで調整治具ですので、精密な位置決めや継続的な可動には適しません。




TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)