MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm)
部品スペースを削減したい場合に最適です。


●端子台上段下段を考えずに結線ができます。
●40芯端子台で横幅80mm(標準20極端子台と同幅)。 ●コネクタ番号と端子台記名板番号が同一番号になってます。
●MILソケットコネクタ40芯、34芯を搭載しております。
●固定方法は、DINレール又は直付けが出来ます。

 実用新案特許
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像

増し締めが確実に出来ます。

上段の圧着端子が邪魔にならずに下段へ結線ができます。
実用新案特許
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像

・5つおきの隔壁形状と△マークが番号認識をサポートします。



・各コネクタのガイドキーは1つです。
・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像

MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像
40芯コネクタ配列(カッコ内34芯)

■型式
型式極数単価(¥)
1~9台10~29台30台~
MWI-MIL34-HWTB34343,7003,3802,940
MWI-MIL40-HWTB40403,8003,4603,040

納期

出荷日・出荷スライド
1~20台21台~
翌日都度見積

概要・仕様

MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像

■基本仕様
定格電圧AC/DC 125V
定格電流1A
適合電線1.25mm2

■適合圧着端子
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像
「裸圧着端子 Y型」
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm):関連画像
「裸圧着端子 丸型」

■適合コネクタ
型式極数実装コネクタ(ヒロセ電機)オス適合コネクタ(ヒロセ電機、住友3M)メスコネクタ端子台重量(g)
MWI-MIL34-HWTB3434HIF3BA-34PA-2.54DSA71HIF3BA-34D-2.54R、7934-B500FL-3448約170
MWI-MIL40-HWTB4040HIF3BA-40PA-2.54DSA71HIF3BA-40D-2.54R、7940-B500FL-3448約180


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る