照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット
株式会社モリテックスなどのライトガイドに対応した取付アタッチメントです。


・株式会社モリテックスなどのライトガイドに対応した取付アタッチメントです。
・ライトガイド先端を工具を使わずに任意の場所でしっかり位置決めすることが可能です。
・余分な支柱やアームがない構造のため、狭いスペースでも使用可能です。
・ホース素材にはポリアセタール樹脂を使用し、軽量かつ耐熱性・耐衝撃性・耐薬品性に優れています。
・先端ブラケットには、艶消し黒アルマイト仕上げのアルミを使用。光の乱反射を防止。
・ジョイントに取付可能です。


外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像

固定長タイプ-リンク数(ホース部全長)があらかじめ決まっているタイプです-
型式ホース数ホース部全長単価(¥)
EJLL9153mm
1~4台
4,600
5~9台
4,600
10~19台
4,600
20台~
4,140

自由長タイプ-リンク数を自由に指定して長さを変えられるタイプです-
価格計算例 EJLLF-4の場合 3,300 + 150 × 4 = 3,900
型式ホース数ホース部全長基本単価(¥)リンク単価(¥)/個
EJLLF1~20 1毎に指定可17mm×n3,300150
EJLLF-1EJLLF-2EJLLF-3EJLLF-4EJLLF-5
EJLLF-6EJLLF-7EJLLF-8EJLLF-9EJLLF-10
EJLLF-11EJLLF-12EJLLF-13EJLLF-14EJLLF-15
EJLLF-16EJLLF-17EJLLF-18EJLLF-19EJLLF-20

納期

出荷日・出荷スライド
1~11台12台~
3日目要納期確認

概要・仕様

■ 対応機種表■ 対応機種ライトガイドヘッド形状

メーカー機種名
MORITEX
モリテックス
MSG3-1100S-SD
MWG-1000S-SD
M3G3-*000S-SD
M4G3-*000S-SD
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像

■ 外形図
全体図材質:ポリアセタール先端ブラケット(単位:mm)
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像
■ 先端ブラケット寸法表
D1D2D3D4D5L1L2L3
19149.25.12.41353.4
  
ホースノズル■ 部品構成・重量
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像
部品構成数量
ノズル1個
ホース指定数
フィッティング1個
コネクタ1個
先端ブラケット1個
先端ブラケット用M3ネジ3個
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像
■ホース本体寸法表■ノズル寸法表※ ホースの最小曲げ
  半径45mm
曲げ半径はライトガイドメーカーの保証規定に従ってください。
DL1L2
24.53017
D1D2D3D4L1L2
24.59.512.515.537.524.5
 ※ ノズル・ホース・フィッティング・コネクタはアセンブリした状態でお届けいたします。 

使用例

■ 使用方法
1. ノズル・ホース・フィッティング・アダプタ・ダブルソケット・コネクタ(アセンブリした状態でお届けいたします)をジョイントにネジ込みます
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像

2. フィッティング・ホース・ノズルの中にライトガイドを通します
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像

3. 先端ブラケットでライトガイドヘッドとノズルを固定します
(M3ネジ3点で固定)
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像

4. ホース部を曲げてライトガイドヘッドを任意の箇所に位置決めします
照明取付ブラケット ライトガイド(ファイバ照明)取付ブラケット:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る