|
バー照明の取付の手間削減!!
|
|
バー照明の取付の手間削減!!
|



| 型式 | 価格 |
| EJLBN1 | 2,500 |
| EJLBN2 | 2,500 |
| EJLBN3 | 1,800 |
| EJLBN4 | 2,500 |
| EJLBN5 | 1,800 |
| EJLBN6 | 1,900 |
| EJLBN7 | 2,700 |
| EJLBN8 | 1,900 |
| EJLBN9 | 1,900 |
| EJLB2W | 2,100 |
| EJLB4W | 2,300 |
| 個数条件 | 出荷日 | |
| EJLBN1~5,7 EJLB2W/4W | EJLBN6,8,9 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) | 3日目 |
| 6個~ | 都度見積 | |

| シリーズ | 型式 | 型式 | |
| シーシーエス | LDL | LDL-34×8 | EJLBN1 |
| LDL-34×8-SW/-GR/-BL | EJLBN1 | ||
| LDL-42×15 | EJLBN3 | ||
| LDL-42×15-SW/-GR/-BL | EJLBN3 | ||
| LDL-74×27-N | EJLBN4 | ||
| LDL-74×27-W | EJLBN4 | ||
| LDL-74×27-SW/-GR/-BL | EJLBN4 | ||
| LDL-82×15 | EJLBN5 | ||
| LDL-82×15-SW/-GR/-BL | EJLBN5 | ||
| LDL-130×15 | EJLBN6 | ||
| LDL-130×15-SW/-GR/-BL | EJLBN6 | ||
| LDL-180×16 | EJLBN8 | ||
| LDL-180×16-SW/-GR/-BL | EJLBN8 | ||
| LDL-247×16 | EJLBN9 | ||
| LDL-247×16-SW/-GR/-BL | EJLBN9 | ||
| モリテックス | MBRL | MBRL-CR5015 | EJLBN2 |
| MBRL-CG5015 | EJLBN2 | ||
| MBRL-CB5015 | EJLBN2 | ||
| MBRL-CW5015 | EJLBN2 | ||
| MBRL-CR7530 | EJLBN4 | ||
| MBRL-CG7530 | EJLBN4 | ||
| MBRL-CB7530 | EJLBN4 | ||
| MBRL-CW7530 | EJLBN4 | ||
| MBRL-CR13015 | EJLBN7 | ||
| MBRL-CG13015 | EJLBN7 | ||
| MBRL-CB13015 | EJLBN7 | ||
| MBRL-CW13015 | EJLBN7 | ||
| キーエンス | CA-D | CA-DBR5 | EJLBN2 |
| CA-DBW5 | EJLBN2 | ||
| CA-DBB5 | EJLBN2 | ||
| CA-DBR13 | EJLBN7 | ||
| CA-DBW13 | EJLBN7 | ||
| CA-DBB13 | EJLBN7 | ||
| シリーズ | 型式 | 型式 | |
| シマテック | SF-2550 | EJLBN2 | |
| SF-2575 | EJLBN4 | ||
| SF-25100 | EJLBN7 | ||
| イマック | IDBA | IDBA-C50/15□ | EJLBN2 |
| IDBA-C100/11□ | EJLBN7 | ||
| IDBA-C100/15□ | EJLBN7 | ||
| IDBA-C140/11□ | EJLBN7 | ||
| IDBA-C132/15□ | EJLBN7 | ||
| IDBA-C72/24□ | EJLBN4 | ||
| コスシステム | KB | KB-5016LE(W・B・G)(-24V) | EJLBN2 |
| KB-8215LE(W・B・G)(-24V) | EJLBN5 | ||
| KB-7224LE(W・B・G)(-24V) | EJLBN4 | ||
| KB-13215LE(W・B・G)(-24V) | EJLBN7 | ||
| 京都電機器 | KDDB | KDDB-50/11* | EJLBN2 |
| KDDB-50/15* | EJLBN2 | ||
| KDDB-27/30* | EJLBN1 | ||
| KDDB-100/11* | EJLBN7 | ||
| KDDB-140/11* | EJLBN7 | ||
| KDDB-132/15* | EJLBN7 | ||
| KDDB-72/24* | EJLBN4 | ||

| 型式 | 照明取付穴 タイプ | 部品A | 取付穴タイプ「上」用部品B | A | B | C | D | ||
| L | L | A | B | ||||||
| EJLBN1 | 上 | 57 | 上図参照 | - | - | - | - | ||
| EJLBN2 | 上 | 77 | 70 | 40 | 25 | - | - | - | - |
| EJLBN3 | 横 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJLBN4 | 上 | 97 | 90 | 50 | 40 | - | - | - | - |
| EJLBN5 | 横 | 115 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJLBN6 | 横 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJLBN7 | 上 | 157 | 150 | 80 | 60 | - | - | - | - |
| EJLBN8 | 横 | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJLBN9 | 横 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJLB2W | - | - | - | - | - | 120 | 110 | 58 | 9 |
| EJLB4W | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 98 | 26 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)