|
ディスプレイを複数台固定する多面スタンド!! 耐荷重~15.5kg
![]() ・落下防止安全ストッパー付きの安全設計 ・標準据置きタイプに加え、地震や転倒防止に安心な、平面固定卓上クランプも選択可能 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ディスプレイを複数台固定する多面スタンド!! 耐荷重~15.5kg
![]() ・落下防止安全ストッパー付きの安全設計 ・標準据置きタイプに加え、地震や転倒防止に安心な、平面固定卓上クランプも選択可能 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
縦二面式スタンド![]() 標準タイプ DPAM-2AY ![]() 台上ネジ止め DPAM-2AY-P ![]() クランプ DPAM-2AY-C | 横二面式スタンド ![]() 標準タイプ DPAM-2AXY ![]() 台上ネジ止め DPAM-2AXY-P ![]() クランプ DPAM-2AXY-C | 四面式スタンド![]() 標準タイプ DPAM-4AXY ![]() 台上ネジ止め DPAM-4AXY-P ![]() クランプ DPAM-4AXY-C |

| 型番 | モニタ取付方式 | 取付方法 | 可動 | 重量 | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~19台 | 20台以上 | |||||
| DPAM-2AY | 縦二面式 | 据置き | 図面参照 | 8.5kg | 66,500 | 64,500 | 62,600 |
| DPAM-2AY-P | 平面固定 | 68,600 | 66,500 | 64,500 | |||
| DPAM-2AY-C | 卓上クランプ | 9.5kg | 73,600 | 71,400 | 69,250 | ||
| DPAM-2AXY | 横二面式 | 据置き | 10kg | 66,500 | 64,500 | 62,600 | |
| DPAM-2AXY-P | 平面固定 | 68,600 | 66,500 | 64,500 | |||
| DPAM-2AXY-C | 卓上クランプ | 11kg | 73,600 | 71,400 | 69,250 | ||
| DPAM-4AXY | 横四面式 | 据置き | 14.5kg | 91,800 | 89,000 | 86,300 | |
| DPAM-4AXY-P | 平面固定 | 93,900 | 91,000 | 88,270 | |||
| DPAM-4AXY-C | 卓上クランプ | 15.5kg | 98,750 | 95,800 | 92,900 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 5日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
| スタンドタイプ | 縦二面式スタンド | 横二面式スタンド | 横四面式スタンド | |||
| 型式 | DPAM-2AY | DPAM-2AY-P | DPAM-2AXY | DPAM-2AXY-P | DPAM-4AXY | DPAM-4AXY-P |
| 取付方法 | 標準タイプ | 台上ネジ止め | 標準タイプ | 台上ネジ止め | 標準タイプ | 台上ネジ止め |
| メーカ | 日本フォームサービス | |||||
| メーカ型式 | FFP-2AY-800 | なし | FFP-2AXY-400 | なし | FFP-4AXY-800 | なし |
| 重量 | 8.5kg | 10kg | 14.5kg | |||
| 耐荷重 | 取付部1ヶ所辺り9kg | |||||
| スタンドタイプ | 縦二面式スタンド | 横二面式スタンド | 横四面式スタンド |
| 型式 | DPAM-2AY-C | DPAM-2AXY-C | DPAM-4AXY-C |
| 取付方法 | クランプ | クランプ | クランプ |
| メーカ | 日本フォームサービス | ||
| メーカ型式 | FFP-2AY-800-AC | FFP-2AXY-400-AC | FFP-4AXY-800-AC |
| 重量 | 9.5kg | 11kg | 15.5kg |
| 耐荷重 | 取付部1ヶ所辺り9kg | ||







| (1) | モニタ取付用ネジ(M4-12) | 4本 |
| (2) | 平ワッシャー | 4本 |
| (3) | VESA100mmプレート用ネジ(M4-6) | 4本 |
| (4) | VESA100mmプレート | 4本 |
| (5) | 六角レンチ(5mm) | 1本 |
| (6) | 六角レンチ(3mm)※縦二面式スタンドには付属しません | 1本 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)