|
ノブ調整でディスプレイの角度調整が可能!! 耐荷重5kg
![]() ・関節部は球体構造となっており、左右160°、上下-25~10°にディスプレイの角度調整が可能 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。 |
|
ノブ調整でディスプレイの角度調整が可能!! 耐荷重5kg
![]() ・関節部は球体構造となっており、左右160°、上下-25~10°にディスプレイの角度調整が可能 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。 |

| 型式 | 可動 | 耐荷重 (Kg) | 重量 (Kg) | 単価(¥) | ||||
| 左右 | 上下 | 回転 | 1~29台 | 30~39台 | 40台以上 | |||
| DPAM-LA19 | 160° | -25~10° | 180° | 5 | 1.1 | 4,950 | 4,880 | 4,800 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

| (1) | VESA100mmプレート | 1枚 |
| (2) | ディスプレイ取付用ネジ(M4-10) | 8本 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)