|
上下方向に角度をスムーズに調整可能!!
![]() 上下方向に角度をスムーズに調整可能!! ●モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム。 ![]() ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重量が変わるため、モニタを保持できない場合がありますので、無料貸出サービ スでご確認ください。 |
|
上下方向に角度をスムーズに調整可能!!
![]() 上下方向に角度をスムーズに調整可能!! ●モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム。 ![]() ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重量が変わるため、モニタを保持できない場合がありますので、無料貸出サービ スでご確認ください。 |
| 型式 | 取付方法 | 可動 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | 単 価 | |||||
| 首振部 | アーム部 | 1~19台 | 20~24台 | 25台以上 | ||||||
| 左右 | 上下 | 回転 | ||||||||
| DPAM-PG-3-R | 卓上クランプ | 360° | −20°〜110° | 360° | 図面 参照 | 4.5 | 2.2 | ¥15,100 | ¥13,000 | ¥12,600 |
| DPAM-PG-3P-R | 平面固定 | 2 | ¥15,500 | ¥13,400 | ¥12,900 | |||||
| DPAM-PG-3W-R | 壁面固定 | 2.4 | ¥15,500 | ¥13,400 | ¥12,900 | |||||
| DPAM-PG-VESA | VESA100変換プレート | − | − | ¥1,900 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||||

TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)