|
ファイバ光源用取付治具(1灯/2灯用)。
![]() ・ファイバ光源用取付治具(1灯/2灯用)。 ・多関節機構により様々な大きさに対応。 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ファイバ光源用取付治具(1灯/2灯用)。
![]() ・ファイバ光源用取付治具(1灯/2灯用)。 ・多関節機構により様々な大きさに対応。 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |


| 型式 | 種類 | 重量 | 耐荷重 | 単価(¥) | ||||||
| EMVA-LTJ-FS | シングル | 250g | 600g |
| ||||||
| EMVA-LTJ-FT | ツイン | 550g | 各600g |
|
| 出荷日・出荷スライド |
| ||||||||
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)