|
低価格!! 簡易型1軸ステージ!!
![]() ・50mmの微動調整。(1軸) ・FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。 ・耐荷重4,000g ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
低価格!! 簡易型1軸ステージ!!
![]() ・50mmの微動調整。(1軸) ・FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。 ・耐荷重4,000g ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
| 型式 | ストッパ | 単価(¥) | ||||||
| EMVA-CJ-X | なし |
| ||||||
| EMVA-CJS-X | あり |
|
| 出荷日 |
| 翌日(当日) |
| 型式 | EMVA-CJ-X | EMVA-CJS-X |
| ストッパ※ | ― | あり |
| 調整範囲 | 50mm | |
| 水平(スキュー)調整 | ― | あり(±6°) |
| 調整方法 | 手動 | |
| カメラ固定ネジ | 1/4-20UNC | |
| 耐荷重 | 4,000g | |
| 重量 | 200g | |
※調整用つまみのみでも固定可能ですが、ストッパネジを締めることで振動等に対してより安定します。
■外形寸法図
■動作範囲
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)