|
テスト用途に最適!!
![]() ・各種機器を簡易的に固定するためのマグネットスタンド!! ・カメラ・LEDフレキシブルアームを固定するための金具です。 |
|
テスト用途に最適!!
![]() ・各種機器を簡易的に固定するためのマグネットスタンド!! ・カメラ・LEDフレキシブルアームを固定するための金具です。 |



| 型式 | 重量 | 種類 | 単価(¥) | ||||||
| EMVA-LTJ-MB | 1100g | マグネットベース |
| ||||||
| EMVA-LTJ-FC | 400g | Fクランプ |
| ||||||
| EMVA-LTJ-B | 75g | ベース |
|
| 出荷日 |
| 翌日(当日) |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)