|
照明を自在に移動・固定!!
![]() ・照明を自在に移動・固定できるアーム。 ・LED照明のテスト・実験用固定治具として最適。 ・様々な角度、距離にて位置決め可能(耐荷重600g)。 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
照明を自在に移動・固定!!
![]() ・照明を自在に移動・固定できるアーム。 ・LED照明のテスト・実験用固定治具として最適。 ・様々な角度、距離にて位置決め可能(耐荷重600g)。 ![]() ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | タイプ | 重量 | 耐荷重 | 単価(¥) | |
| 1~9台 | 10台~ | ||||
| EMVA-LTJ-FA | 標準 | 250g | 600g | 19,000 | 18,100 |
| EMVA-LTJ-FAL | ロング | 280g | 600g | 25,000 | 23,800 |
| 出荷日 |
| 翌日(当日) |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)