ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付
DPAM-PA10AX/PA10DX専用の支柱固定アーム 耐荷重~14kg

・DPAM-LA19Q:アーム上部のノブの調整で簡単にモニタの角度調整が可能(耐荷重5kg)な関節部は球体構造となっており、左右160°、前25°、後10°にモニタの角度調整が可能。
・DPAM-LA37Q:関節部はアルミダイキャストで繰返しの動作に高耐久(耐荷重14kg)。関節部は二重の関節構造となっており、ボルトの調整で左右180°、上下-90~90°にモニタの角度調整が可能。


・固定には、DPAM-PAIOAX、DPAM-PAIODXを利用ください。
外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
DPAM-LA19Q
ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像

DPAM-LA37Q
ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


型式可動耐荷重
(Kg)
重量
(Kg)
単価(¥)
左右上下回転1~29台30~39台40台以上
DPAM-LA19Q160°-10°~25°-50.65,7405,6605,570
DPAM-LA37Q180°-90°~90°270°1417,2207,1207,020
※上記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問合わせください。
※利用するモニタによってネジが利用できない場合があります。モニタのネジ深さはご自身でご確認ください。

納期

出荷日
1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積

概要・仕様

ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像

使用例

ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像


ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像
・適合ポールスタンド
DPAM-PA10AX
DPAM-PA10DX

・適合移動式パソコンラック
DPAM-PA23
DPAM-PA24

■ 付属品
ディスプレイアーム 1方向/2方向可動_専用支柱取付:関連画像

(1)VESA100mmプレート1枚
(2)モニタ取付用ネジ(M4-10)4本
(3)アーム固定用ノブ(M6-15)1本
(4)ワッシャー大2枚
(5)ワッシャー小1枚
(6)レンチ(DPAM-LA37Qのみ)1本


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る