DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱
卓上クランプ型 と 平面固定型 の2種類

・ディスプレイアームやキーボードアームを取付けるためのポールスタンド
・別売のディスプレイアームDPAM-LA19Q、DPAM-LA37QやキーボードアームDPAM-KA01/01Aと組合わせて使用
・一本に最大2台のアームを設置できるので、スペースの有効利用が可能
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

●DPAM-PA10A/10D(旧商品)との違い
支柱に4本の溝が出来ましたので、各種アームが4方向自由に取付出来ます。(旧商品は1方向のみ)
 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

卓上クランプ
DPAM-PA10AX
DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像 
平面
DPAM-PA10DX
DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像 



型式取付方法重量
(Kg)
単価(¥)
1~9台10~19台20台以上
DPAM-PA10AX卓上クランプ2.56,7306,5306,330
DPAM-PA10DX平面1.35,7405,5405,340
※上記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問合わせください。

納期

出荷日
1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積

概要・仕様

■ 仕 様
型式DPAM-PA10AXDPAM-PA10DX
メーカMODERNSOLID
メーカ型式PA-10AXPA-10DX
タイプクランプ台上ネジ止め
重量2.5kg1.3kg
耐荷重30kg(ポールスタンドのみ)
材質アルミニウム

DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像


■ 付属品
DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像

付属品(1)~(7)はDPAM-PA10AXのみに添付されます。
(1)クランプパッド1枚
(2)クランプブラケット1個
(3)クランプ1個
(4)クランプ用ボルト4本
(5)クランプ用ボルトレンチ1本
(6)ポール固定用ネジ4本
(7)ポール固定用ネジレンチ1本
アーム固定用ナットは、支柱側面に切られたレールに取付けられた状態で出荷されます。

使用例

DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像

※DPAM‐PA10DXのフランジ部は溶接のためはずれません。
・適合ディスプレイアーム
DPAM-LA19Q
DPAM-LA37Q

・適合キーボードアーム
DPAM-LA19Q/37Q・DPAM-KA01/01A専用の支柱:関連画像
DPAM-KA01
アームやディスプレイは付属しておりません。


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る