|
40万・80万画素!! クラス最小・最軽量!!
![]() 40万・80万画素!! クラス最小・最軽量!! ●クラス最小、最軽量。 ●各種トリガモード(パルス幅/エッジプリセット/リスタート)。 ●パーシャルスキャンモードで高速フレームレート実現可能。 ●フレーム/ビニング読出モードの切替可能。 |
|
40万・80万画素!! クラス最小・最軽量!!
![]() 40万・80万画素!! クラス最小・最軽量!! ●クラス最小、最軽量。 ●各種トリガモード(パルス幅/エッジプリセット/リスタート)。 ●パーシャルスキャンモードで高速フレームレート実現可能。 ●フレーム/ビニング読出モードの切替可能。 |
| 型式 | 画サイズ | 単 価 | |
| 1~9台 | 10台以上 | ||
| EMVC-C303C | VGA | ¥85,000 | ¥82,000 |
| EMVC-C803C | XGA | ¥103,500 | ¥99,000 |

| ① | トリポッド(台座) | 1個 |
| ② | M2ネジ | 4本 |
| 型式 | EMVC-C303C | EMVC-C803C |
| 撮像素子 | 1/3インチ正方画素型プログレッシブ・カラーCCD(ソニー製) | |
| 総画素数 | 692(H)×504(V) | 1077(H)×788(V) |
| 映像出力有効画素数 | VGAクラス648(H)×494(V) | XGAクラス1024(H)×768(V) |
| セルサイズ | 7.4(H)×7.4(V)μm | 4.65(H)×4.65(V)μm |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| パーシャルスキャン | 任意位置、任意ライン数 | |
| 垂直周波数(フレームレート) | 62.94/94.41Hz | 29.2Hz |
| 水平周波数 | 31.4685/47.2028kHz | 23.23kHz |
| 画素周波数 | 24.5454/36.8181MHz | 29.5MHz |
| 解像度 | 480TV本(Raw Data) | 770TV本(Raw Data) |
| S/N比 | 56dB(GAIN 0dB) | |
| 最低被写体照度 | 1lx at F1.4 | |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切換) | |
| 映像出力 | 1.0Vp-p/75Ω、DCカップリング(0V) | |
| シャッタースピード | OFF〜1/100,000(パルス幅トリガ:1/2〜1/100,000) | |
| 読出モード | ノーマル/ビニング | |
| ゲイン | 0〜27dB | |
| ガンマ特性 | γ=1固定 | |
| 電源 | 入力電圧 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 1.8W以下 | |
| トリガモード | エッジプリセット、パルス幅、シンクリセット、リスタートリセット | |
| 通信機能 | RS232準拠(カメラリンクコネクタ経由) | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外部接続コネクタ | カメラリンクミニチュアコネクタ、HR10A-7R-6PB(ヒロセ製)相当 | |
| カメラ取付台座 | 4面取付可(下面:4点、3面:3点ネジ止め) | |
| 質量 | 約52g(本体:約43g、台座:9g) | |
| 動作 環境 | 性能保証 | 温度:0〜40℃、湿度:0〜85%RH(結露なきこと) |
| 動作 | 温度:−5〜50℃、湿度:0〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:−30〜65℃、湿度:0〜90%RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 20Hz〜200Hz〜20Hz(5分/サイクル)、加速度10G、各方向30分 | |
| 耐衝撃 | 加速度70G、6ms(正弦半波)、各方向3回 | |
| MTBF | 78,000h | |
| 規格 | EMS:EN61000-6-2、EMI:EN55011(Class B) | |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)