
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ||||
| ℓx | ℓy | |||||||||||
| 1~9本 | 10~49 | 50~ | 1~9本 | 10~49 | 50~ | |||||||
| HFS30A5 | 20 | 50〜4000 | 0.61 | 228 | 0.80×104 | 0.98×104 | 200 | 190 | 180 | 670 | 630 | 600 |
| HFS45A5 | 0.59 | 221 | 0.82×104 | 0.92×104 | 190 | 180 | 171 | 650 | 610 | 580 | ||
| HFS60A5 | 0.61 | 227 | 0.86×104 | 200 | 190 | 180 | 670 | 630 | 600 | |||
| HFS5 | 404020 | 1.16 | 429 | 6.61×104 | 6.61×104 | 370 | 351 | 333 | 1,260 | 1,190 | 1,130 | |
| HFSR5 | 404020 | 1.13 | 419 | 5.95×104 | 5.95×104 | 390 | 370 | 351 | 1,300 | 1,230 | 1,170 | |
| 2020 | 0.42 | 153 | 0.57×104 | 0.57×104 | 130 | 123 | 117 | 450 | 420 | 400 | ||
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1~9本 | 10~19 | ||||
| KHFS30A5 | 20 | 4000 | 228 | 0.80×104 | 0.98×104 | 2,420 | 2,290 |
| KHFS45A5 | 221 | 0.82×104 | 0.92×104 | 2,340 | 2,220 | ||
| KHFS60A5 | 227 | 0.86×104 | 2,420 | 2,290 | |||
| KHFS5 | 404020 | 429 | 6.61×104 | 6.61×104 | 4,540 | 4,310 | |
| KHFSR5 | 2020 | 153 | 0.57×104 | 0.57×104 | 1,620 | 1,530 | |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。