
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ||||
| ℓx | ℓy | |||||||||||
| 1~9本 | 10~49 | 50~ | 1~9本 | 10~49 | 50~ | |||||||
| HFS5 | 2060 | 50〜4000 | 1.26 | 464 | 1.97×104 | 15.98×104 | 350 | 332 | 315 | 1,170 | 1,110 | 1,050 |
| 2080 | 1.64 | 605 | 2.56×104 | 36.0×104 | 510 | 484 | 459 | 1,730 | 1,640 | 1,550 | ||
| 4060 | 1.80 | 665 | 12.63×104 | 27.0×104 | 570 | 541 | 513 | 1,920 | 1,820 | 1,720 | ||
| 4080 | 2.69 | 994 | 18.29×104 | 63.3×104 | 850 | 807 | 765 | 2,850 | 2,700 | 2,560 | ||
| 2525 | 0.81 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 | 230 | 218 | 207 | 790 | 750 | 710 | ||
| 2550 | 1.36 | 503 | 2.97×104 | 12.74×104 | 450 | 427 | 405 | 1,500 | 1,420 | 1,350 | ||
| HFSB5 (黒アルマイト) | 2525 | 0.81 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 | 410 | 389 | 369 | 1,380 | 1,310 | 1,240 | |
| 2550 | 1.36 | 503 | 2.97×104 | 12.74×104 | 700 | 665 | 630 | 2,350 | 2,230 | 2,110 | ||
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1~9本 | 10~19 | ||||
| KHFS5 | 2060 | 4000 | 464 | 1.97×104 | 15.98×104 | 4,220 | 4,000 |
| 2080 | 605 | 2.56×104 | 36.0×104 | 6,230 | 5,910 | ||
| 4060 | 665 | 12.63×104 | 27.0×104 | 6,920 | 6,570 | ||
| 4080 | 994 | 18.29×104 | 63.3×104 | 10,260 | 9,740 | ||
| 2525 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 | 2,850 | 2,700 | ||
| 2550 | 503 | 2.97×104 | 12.74×104 | 5,400 | 5,130 | ||
| KHFSB5 (黒アルマイト) | 2525 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 | 4,070 | 3,860 | |
| 2550 | 503 | 2.97×104 | 12.74×104 | 7,820 | 7,430 | ||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。