
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ||||
| ℓx | ℓy | |||||||||||
| 1~9本 | 10~49 | 50~ | 1~9本 | 10~49 | 50~ | |||||||
| HFS5 | 2040 | 50〜4000 | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 | 260 | 247 | 234 | 890 | 840 | 800 |
| HFSB5(黒アルマイト) | 410 | 389 | 369 | 1,380 | 1,310 | 1,240 | ||||||
| CAF5(クリア塗装) | 320 | 304 | 288 | 1,070 | 1,010 | 960 | ||||||
| HFSF5 | 0.93 | 344 | 1.52×104 | 5.40×104 | 290 | 275 | 261 | 990 | 940 | 890 | ||
| HFS5 | 4040 | 1.28 | 472 | 8.89×104 | 8.89×104 | 380 | 361 | 342 | 1,270 | 1,200 | 1,140 | |
| HFSB5(黒アルマイト) | 660 | 627 | 594 | 2,210 | 2,090 | 1,980 | ||||||
| CAF5(クリア塗装) | 510 | 484 | 459 | 1,720 | 1,630 | 1,540 | ||||||
| HFSF5 | 1.41 | 522 | 9.78×104 | 9.32×104 | 450 | 427 | 405 | 1,510 | 1,430 | 1,350 | ||
| HFST5 | 1.35 | 497 | 9.60×104 | 9.60×104 | 440 | 418 | 396 | 1,490 | 1,410 | 1,340 | ||
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1〜19本 | 20〜 | ||||
| KHFS5 | 2040 | 1000 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 | 1,000 | 950 |
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1〜9本 | 10〜19 | ||||
| KHFS5 | 2040 | 4000 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 | 3,210 | 3,040 |
| KHFSB5(黒アルマイト) | 4,970 | 4,720 | |||||
| KHFSF5 | 344 | 1.52×104 | 5.40×104 | 3,570 | 3,390 | ||
| KHFS5 | 4040 | 472 | 8.89×104 | 8.89×104 | 4,580 | 4,350 | |
| KHFSB5(黒アルマイト) | 7,960 | 7,560 | |||||
| KHFSF5 | 522 | 9.78×104 | 9.32×104 | 5,440 | 5,160 | ||
| KHFST5 | 497 | 9.60×104 | 9.60×104 | 5,370 | 5,100 | ||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。