|
作業台の標準的な形状をユニット化しました。(お客様の組立となります)
|
|
作業台の標準的な形状をユニット化しました。(お客様の組立となります)
|

| 型式 | W 1mm単位 | D 1mm単位 | H 1mm単位 | T 1mm単位 | |
| Type | フレ−ム種類・色 | ||||
| PFUB (パイプフレーム) | W(白) V(アイボリー) S(ダークグレー) | 400〜1000 | 600〜1200 | 400〜1200 | 700〜1400 |
| FFUB (ファクトリーフレーム) | |||||
| [ ! ]T≧H+50 [ ! ]サイズによっては台車が不安定となる可能性がありますのでご注意ください。 | |||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)