
| 種類 | 使用雰囲気温度 |
| 制電塩ビプレート | −30〜60℃ |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | |
| Type | A | B | |
| ENBT ENBBT | 100〜1100 | 100〜900 | 3 5 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||||
| Type | 呼び | A | B | T | F | G | X | Y | N(通し穴) | P(皿穴) | Q(だるま穴) | |||
| ENBT ENBBT | 2H 4H 6H 8H | 100 〜 1100 | 100 〜 900 | 3 | 9〜1091 (2H・4Hタイプ) 9〜545 (6H・8H・8HVタイプ) | 5〜895 (2Hタイプ) 9〜891 (4H・6Hタイプ) 9〜445 (8H・8HVタイプ) | − | − | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | |||
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8HV | 3・5 | 19〜535 | 19〜435 | − | − | |||||||||
| 穴加工付 Type | ¥ボルト呼び穴加工単価 | ||
| N(通し穴) | P(皿穴) | Q(だるま穴) | |
| 2H | 300円 | 400円 | 1,000円 |
| 4H | 600円 | 800円 | 2,000円 |
| 6H | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| 8H | 1,200円 | 1,600円 | 4,000円 |
| 8HV | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| ENBT4H | − | 500 | − | 400 | − | 5 | − | F240 | − | G160 | − | N8 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。