磁力を利用した伝達部品です。非接触なので超低発塵、静音でのご利用が可能です。
CAD・型番生成サービス

※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。




Type組合せ種別[ M ]材質
MEQ直交タイプポリアセタール
MEY平行タイプ

規格表

型式d
選択
HWロックボルトF※許容トルク
(N・m)
¥基準単価
TypeDM締付トルク(N・m)MEQMEYMEQMEY
直交タイプ
MEQ

平行タイプ
MEY
26121525.5145M2.50.3331.50.0980.1673,2503.250
35152033.5225M30.4221.50.2210.5154,6704.670
452045306.35M50.7842.00.8048,780
[ NG ]直交タイプと平行タイプとの組み合わせは出来ません。
[ ! ]他社製品との組合せは出来ません。必ず同タイプの商品をセットでご購入ください。
[ ! ]D=45は直交タイプのみとなります。
※間隙 0.5mmでの参考値

技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)