| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
| BOX−STWN | ばね用鋼 | 44~53HRC |
| BOX−STWS | SUS304−CSP | 36~44HRC |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 |
| BOX−NETW | ばね用鋼 | 44~53HRC | 三価 クロメート |
| BOX−NETWS | SUS304−CSP | 37~46HRC | − |

| 型式 | ¥基準単価 | 箱入数 | ||
| Type | No. | 1コあたりの 価格 | 1箱 | |
| BOX−STWN | 3 | 2.4 | 4,800 | 2,000コ/箱 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | 2.5 | 5,000 | ||
| 10 | 4.2 | 4,200 | 1,000コ/箱 | |
| 12 | 4.3 | 4,300 | ||
| 15 | 7.1 | 3,550 | 500コ/箱 | |
| 20 | 8.6 | 4,300 | ||
| 25 | 10.0 | 5,000 | ||
| 型式 | ¥基準単価 | 箱入数 | ||
| Type | No. | 1コあたりの 価格 | 1箱 | |
| BOX−STWS (ステンレス) | 4 | 6.5 | 13,000 | 2,000コ/箱 |
| 5 | 6.7 | 13,400 | ||
| 6 | 7.1 | 14,200 | ||
| 8 | 8.2 | 16,400 | ||
| 10 | 11.0 | 11,000 | 1,000コ/箱 | |
| 12 | 12.0 | 12,000 | ||
| 15 | 14.0 | 7,000 | 500コ/箱 | |
| 20 | 15.0 | 7,500 | ||
| 25 | 18.0 | 9,000 | ||
| 型式 | ¥基準単価 | 箱入数 | ||
| Type | No. | 1コあたりの 価格 | 1箱 | |
| BOX−NETW | 1.2 | 1.1 | 2,200 | 2,000コ/箱 |
| 1.5 | ||||
| 2 | 1.0 | 2,000 | ||
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1.3 | 2,600 | ||
| 5 | 1.5 | 3,000 | ||
| 6 | 1.8 | 3,600 | ||
| 7 | 3.3 | 3,300 | 1,000コ/箱 | |
| 8 | 3.6 | 3,600 | ||
| 型式 | ¥基準単価 | 箱入数 | ||
| Type | No. | 1コあたりの 価格 | 1箱 | |
| BOX−NETWS (ステンレス) | 1.2 | 1.2 | 2,400 | 2,000コ/箱 |
| 1.5 | ||||
| 2 | ||||
| 2.5 | ||||
| 3 | 1.6 | 3,200 | ||
| 4 | 1.8 | 3,600 | ||
| 5 | 2.0 | 4,000 | ||
| 6 | 2.3 | 4,600 | ||
| 7 | 4.3 | 4,300 | 1,000コ/箱 | |
| 8 | 4.8 | 4,800 | ||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。