| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||
| ソケット めねじ | ソケット おねじ | 本体部 | ソケット | |||
| おねじ | めねじ | |||||
| 両端 おねじ | SGFF | - | SGP | SGP | S25C(M5のみS20C) | 三価クロメート |
| SGFM | - | 無電解ニッケルメッキ | ||||
| SUFF | SUFFA | SUS304TP | SUS304TP(M5のみSUS304) | SUS304 | − | |
| 両端 めねじ | SGFMF | SGFMFA | SGP | SGP | S25C(M5のみS20C) | 三価クロメート |
| SUFMF | - | SUS304TP | SUS304TP(M5のみSUS304) | SUS304 | − | |

| ■使用条件 水・空気 | |||
| ■V1・T1寸法 | |||
| d1 Rc(PT) | V1 | W1 | T1 |
| 5(M5) | 10 | 7.5 | D/2+W1−(L−H) |
| 1(1/8) | 15 | 8.1 | |
| 2(1/4) | 20 | 11.4 | |
| 3(3/8) | 25 | 12 | |
| 4(1/2) | 30 | 15.6 | |
| 6(3/8) | 35 | 17.7 | |
| ■V2・T2寸法 | |||
| d1 R(PT) | V2 | W2 | T2 |
| 5(M5) | 6 | 7.5 | D/2+W2−A |
| 1(1/8) | 10.5 | 10 | |
| 2(1/4) | 13.8 | 15 | |
| 3(3/8) | 17.3 | 17 | |
| 4(1/2) | 21.7 | 20 | |
| 6(3/8) | 27.2 | 23 | |
| ※ソケット単体及び、ソケットL・H・A寸法はP.1118をご覧ください。 | |||
| 型式 | H (穴数選択) | P・S・Q | Rc(PT),R(PT),M(並目)選択 | d2 | D | d | |||||||
| Type | No. | 指定1mm単位 | A・B・C・D・E | R(PT) | 材質:SGM | 材質:SUS | |||||||
| 両端おねじ タイプ | ソケットめねじ SGFF SGFM SUFF | ソケットおねじ SUFFA | 15A | 2 3 4 5 | 35〜150 | 0(穴無し) | 5(M5) | 1(1/8) | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | |
| 20A | 35〜150 | 0(穴無し) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||
| 25A | 40〜150 | 0(穴無し) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||
| 32A | 50〜150 | 0(穴無し) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||
| 40A | 60〜150 | 0(穴無し) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | ||||
| 両端めねじ タイプ | ソケットめねじ SGFMF SUFMF | ソケットおねじ SGFMFA | 15A | 2 3 4 5 | 35(45)〜150 | 0(穴無し) | 5(M5) | 1(1/8) | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | |
| 20A | 35(45)〜150 | 0(穴無し) | 5(M5) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||
| 25A | 40(50)〜150 | 0(穴無し) | 1(1/8) | 2(1/4) | 3(3/8) | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||
| 32A | 50(60)〜150 | 0(穴無し) | 2(1/4) | 3(3/8) | 4(1/2) | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||
| 40A | 60(70)〜150 | 0(穴無し) | 3(3/8) | 4(1/2) | 6(3/4) | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | ||||
| [ ! ]P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。[ ! ]両端めねじタイプの場合、S・Qの最小指定寸法は( )数値となります。 [ ! ]A〜Eは、( )の前の0・1・2・3・4・5・6でご指定ください。0を指定の場合、ピッチはそのまま残り、ソケット間の距離は2×Pとなります。 [ ! ]ソケットめねじタイプのソケットは全てめねじとなり、ソケットおねじタイプのソケットは全ておねじとなります。[ ! ]注文方法は下記注文例及び、ピッチ最小間隔表をご参照ください。 | |||||||||||||
| サイズ | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| M5 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 |
| 1/8 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| 1/4 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| 3/8 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 1/2 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
| 3/4 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| 上記ピッチ以上でPをご選定下さい。 | ||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。