|
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!
・材質表
[ M ] 材質 SS400 |
|
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!
・材質表
[ M ] 材質 SS400 |

| 6面仕上品 | |||||||
| 型式 | 指定0.5mm単位 | ||||||
| 上下面仕上方法 | Type | ①板厚公差 選択 | ②A・B寸公差 選択 | A | B | T | |
| A≧B | |||||||
| フライス加工 | 標準サイズ | PSF | P Q N M | P Q N M | 20~500 | 20~300 | 4~50 |
| 大サイズ | L-PSF | 250~2500 | 10~1500 | 5~50 | |||
| ロータリー研磨 | 標準サイズ | PSR | 20~500 | 20~300 | 4~50 | ||
| 大サイズ | L-PSR | 250~1600 | 10~1200 | 10~50 | |||
| サーフェイス研磨 | 標準サイズ | PSS | 20~500 | 20~300 | 4~50 | ||
| 大サイズ | L-PSS | 250~800 | 20~500 | 5~50 | |||
| 上下面仕上品(側面仕上なし) [ ! ]公差にご注意ください。 | ||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.5mm単位 | ||||||
| 上下面仕上方法 | Type | ①板厚公差 選択 | ②A・B寸公差 | A | B | T | ||
| A≧B | ||||||||
| フライス加工 | 標準サイズ | SS2F | P Q N M | A+5 0 | B+5 0 | 20~500 | 10~300 | 5~50 |
| 大サイズ | L-SS2F | 251~2500 | 10~1500 | |||||
| ロータリー研磨 | 標準サイズ | SS2RG | 20~500 | 10~300 | ||||
| 大サイズ | L-SS2RG | 251~1600 | 10~1200 | 10~50 | ||||
| 上下面仕上方法 | P | Q | N | M |
| フライス加工 | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | −0.2~0 |
| ロータリー研磨 | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | −0.2~0 |
| サーフェイス研磨 | +0.1~+0.2 | 0~+0.1 | ±0.05 | −0.1~0 |
| A・B寸法 | P | Q | N | M |
| 250mm以下 | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | −0.2~0 |
| 250.5mm以上 | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | −0.5~0 |
| 項目 | 上下面仕上方法 | |||
| フライス加工 | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 | ||
| 板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
| 平面度 (100mmに対して) | T4~7.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| T8~15.5 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |
| T16~25.5 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | |
| T26~50 | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
| 基準面直角度(6面仕上品のみ適用) | 100mmに対し0.015 | |||
| 全周面取り | 上下面仕上品 | バリ取りのみ | ||
| 6面仕上品 | C0.2~C0.5 | |||
| 項目 | フライス加工 | ロータリー研磨 | サーフェイス研磨 | ||||||
| A・B寸法 | ~500 | ~1000 | 1000.5~ | ~500 | ~1000 | 1000.5~ | ~500 | 500.5~ | |
| 平面度 (全長に対して) | T5~9.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| T10~19.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| T20~29.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | |
| T30~50 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | |
| 板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | 0.012 | ||||||
| 基準面直角度(6面仕上品のみ適用) | 100mmに対し0.015 | ||||||||
| 全周面取り | 上下面仕上品 | バリ取りのみ | |||||||
| 6面仕上品 | C0.2~C0.5 | ||||||||
| A寸法 | × | 面積単価 | = | 価格(1円単位は切捨) |
| 255.5 | × | 12.4 | = | 3,160(円) |
| 型式 | A | T B | 4・4.5 | 5~7 | 7.5~9 | 9.5~11 | 11.5~13 | 13.5~16 | 16.5~20 | 20.5~22 | 22.5~25 | 25.5~28 | 28.5~30 | 30.5~35 | 35.5~40 | 40.5~45 | 45.5~50 |
| PSF□□ (6面フライス) 大サイズはP.1623・1624 に掲載して います。 | 20 〜 50 | 20〜25 | A×22.8 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×19 | A×21 | A×21 |
| 50.5〜 75 | A×16.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×17.2 | ||
| 75.5〜100 | A×13.3 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×14.3 | A×14.3 | ||
| 100.5〜250 | − | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×6.7 | A×6.7 | A×7.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | ||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | A×18.1 | A×12.4 | A×12.4 | A×12.4 | A×14.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×18.1 | A×18.1 | |
| 50.5〜 75 | A×16.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×16.2 | ||
| 75.5〜100 | A×13.3 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | ||
| 100.5〜200 | − | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×6.7 | A×6.7 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | ||
| 200.5〜500 | − | A×4.8 | A×4.8 | A×4.8 | A×4.8 | A×4.8 | A×4.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×6.7 | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | ||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | A×17.2 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×10.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×17.2 | A×20 | A×21 | A×24.8 | A×24.8 | |
| 50.5〜 75 | A×16.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×17.2 | A×20 | A×20 | ||
| 75.5〜100 | A×14.3 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×8.6 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×17.2 | A×17.2 | ||
| 100.5〜200 | − | A×8.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | ||
| 200.5〜500 | − | A×8.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×11.5 | ||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | A×16.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×22 | A×22 | |
| 75.5〜100 | A×14.3 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×14.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×17.2 | ||
| 100.5〜200 | − | A×6.7 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×11.5 | A×13.3 | A×13.3 | ||
| 200.5〜500 | − | A×5.8 | A×6.7 | A×6.7 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×15.3 | ||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | A×14.3 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×21 | A×21 | |
| 100.5〜200 | − | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×17.2 | A×20 | A×20 | ||
| 200.5〜500 | − | A×6.7 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×18.1 | ||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | − | A×10.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×13.3 | A×13.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×22.8 | A×22.8 | |
| 125.5〜200 | − | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×22 | A×22 | ||
| 200.5〜500 | − | A×6.7 | A×8.6 | A×9.5 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×14.3 | A×17.2 | A×19 | A×19 | ||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | − | A×10.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×21 | A×21 | |
| 200.5〜500 | − | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×18.1 | ||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | − | A×10.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×18.1 | A×21 | A×21 | |
| 200.5〜500 | − | A×6.7 | A×8.6 | A×8.6 | A×7.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×17.2 | A×18.1 | A×18.1 | ||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | − | − | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×19 | A×22 | A×22 | |
| 200.5〜500 | − | − | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×19 | A×19 | ||
| 200.5〜500 | 200.5〜250 | − | − | A×11.5 | A×11.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×21 | A×24.8 | A×24.8 | |
| 250.5〜500 | 250.5〜300 | − | − | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×18.1 | A×19 | A×21 | A×26.7 | A×30.5 | A×30.5 |
| 型式 | A | T B | 4・4.5 | 5〜7 | 7.5〜9 | 9.5〜11 | 11.5〜13 | 13.5〜16 | 16.5〜20 | 20.5〜22 | 22.5〜25 | 25.5〜28 | 28.5〜30 | 30.5〜35 | 35.5〜40 | 40.5〜45 | 45.5〜50 |
| PSR□□ (6面フライス 上下面ロータリー研磨) 大サイズはP.1624・1625 に掲載して います。 | 20 〜 50 | 20〜25 | A×25.7 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×20 | A×20 | A×20 | A×21 | A×21 | A×21 | A×21 | A×22 | A×23.8 | A×25.7 | A×25.7 |
| 50.5〜 75 | A×21 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×17.2 | A×19 | A×20 | A×22 | A×22 | ||
| 75.5〜100 | A×17.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×18.1 | ||
| 100.5〜250 | − | A×7.6 | A×6.7 | A×6.7 | A×6.7 | A×6.7 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | ||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | A×24.8 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×18.1 | A×19 | A×19 | A×19 | A×20 | A×20 | A×20 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | |
| 50.5〜 75 | A×21 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×18.1 | A×19 | A×20 | A×20 | ||
| 75.5〜100 | A×17.2 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×15.3 | ||
| 100.5〜200 | − | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | ||
| 200.5〜500 | − | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×5.8 | A×6.7 | A×7.6 | A×7.6 | A×7.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | ||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | A×22 | A×14.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×19 | A×22 | A×22 | A×24.8 | A×25.7 | A×30.5 | A×30.5 | |
| 50.5〜 75 | A×20 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×19 | A×19 | A×22 | A×22 | A×24.8 | A×24.8 | ||
| 75.5〜100 | A×18.1 | A×12.4 | A×11.5 | A×11.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×18.1 | A×21 | A×21 | ||
| 100.5〜200 | − | A×10.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×15.3 | ||
| 200.5〜500 | − | A×10.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×14.3 | ||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | A×20 | A×13.3 | A×13.3 | A×12.4 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×20 | A×22 | A×27.6 | A×27.6 | |
| 75.5〜100 | A×17.2 | A×11.5 | A×12.4 | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×18.1 | A×19 | A×22 | A×22 | ||
| 100.5〜200 | − | A×8.6 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×16.2 | A×14.3 | A×16.2 | A×16.2 | ||
| 200.5〜500 | − | A×7.6 | A×8.6 | A×8.6 | A×9.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×19 | A×19 | ||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | A×18.1 | A×12.4 | A×12.4 | A×11.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×16.2 | A×19 | A×22 | A×25.7 | A×25.7 | |
| 100.5〜200 | − | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×17.2 | A×22 | A×24.8 | A×24.8 | ||
| 200.5〜500 | − | A×8.6 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×16.2 | A×20 | A×22.8 | A×22.8 | ||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | − | A×13.3 | A×13.3 | A×12.4 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×20 | A×22.8 | A×28.5 | A×28.5 | |
| 125.5〜200 | − | A×10.5 | A×12.4 | A×11.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×12.4 | A×13.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×19 | A×22 | A×27.6 | A×27.6 | ||
| 200.5〜500 | − | A×8.6 | A×10.5 | A×11.5 | A×9.5 | A×10.5 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×18.1 | A×21 | A×23.8 | A×23.8 | ||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | − | A×13.3 | A×12.4 | A×13.3 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×14.3 | A×14.3 | A×17.2 | A×19 | A×22 | A×25.7 | A×25.7 | |
| 200.5〜500 | − | A×9.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×10.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×17.2 | A×20 | A×22.8 | A×22.8 | ||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | − | A×13.3 | A×11.5 | A×13.3 | A×11.5 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×19 | A×22.8 | A×26.7 | A×26.7 | |
| 200.5〜500 | − | A×8.6 | A×10.5 | A×10.5 | A×9.5 | A×11.5 | A×11.5 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×17.2 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | ||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | − | − | A×14.3 | A×14.3 | A×14.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×18.1 | A×19 | A×20 | A×22.8 | A×23.8 | A×27.6 | A×27.6 | |
| 200.5〜500 | − | − | A×12.4 | A×12.4 | A×11.5 | A×12.4 | A×13.3 | A×13.3 | A×14.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×19 | A×22 | A×23.8 | A×23.8 | ||
| 200.5〜500 | 200.5〜250 | − | − | A×14.3 | A×14.3 | A×13.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×19 | A×19 | A×20 | A×22.8 | A×26.7 | A×30.5 | A×30.5 | |
| 250.5〜500 | 250.5〜300 | − | − | A×16.2 | A×17.2 | A×16.2 | A×17.2 | A×19 | A×20 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×26.7 | A×33.3 | A×38 | A×38 |
| 型式 | A | T B | 4・4.5 | 5〜7 | 7.5〜9 | 9.5〜11 | 11.5〜13 | 13.5〜16 | 16.5〜20 | 20.5〜22 | 22.5〜25 | 25.5〜28 | 28.5〜30 | 30.5〜35 | 35.5〜40 | 40.5〜45 | 45.5〜50 |
| PSS□□ (6面フライス 上下面サーフェイス研磨) 大サイズはP.1625に 掲載して います。 | 20 〜 50 | 20〜25 | A×36.2 | A×24.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×32.3 | A×32.3 | A×32.3 | A×33.3 | A×33.3 | A×33.3 | A×33.3 | A×30.5 | A×32.3 | A×33.3 | A×33.3 |
| 50.5〜 75 | A×32.3 | A×22 | A×24.8 | A×24.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×31.5 | A×32.3 | A×34.3 | A×34.3 | ||
| 75.5〜100 | A×31.5 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×24.8 | A×26.7 | A×26.7 | ||
| 100.5〜250 | − | A×17.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×16.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×21 | A×22.8 | A×23.8 | A×22 | A×22 | ||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | A×35.2 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×26.7 | A×31.5 | A×31.5 | A×31.5 | A×32.3 | A×32.3 | A×32.3 | A×34.3 | A×30.5 | A×31.5 | A×31.5 | |
| 50.5〜 75 | A×36.2 | A×24.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×26.7 | A×31.5 | A×32.3 | A×32.3 | ||
| 75.5〜100 | A×31.5 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | ||
| 100.5〜200 | − | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×21 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | ||
| 200.5〜500 | − | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×15.3 | A×16.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×21 | A×22 | A×22 | ||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | A×33.3 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×23.8 | A×25.7 | A×31.5 | A×30.5 | A×30.5 | A×32.3 | A×33.3 | A×43.8 | A×43.8 | |
| 50.5〜 75 | A×36.2 | A×24.8 | A×24.8 | A×22 | A×23.8 | A×23.8 | A×22 | A×23.8 | A×24.8 | A×31.5 | A×31.5 | A×34.3 | A×30.5 | A×32.3 | A×32.3 | ||
| 75.5〜100 | A×35.2 | A×23.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×22 | A×22.8 | A×24.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×26.7 | A×33.3 | A×33.3 | ||
| 100.5〜200 | − | A×22 | A×21 | A×21 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | ||
| 200.5〜500 | − | A×22 | A×21 | A×21 | A×21 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | ||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | A×36.2 | A×24.8 | A×24.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×25.7 | A×32.3 | A×30.5 | A×41 | A×41 | |
| 75.5〜100 | A×33.3 | A×22.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×26.7 | A×31.5 | A×34.3 | A×34.3 | ||
| 100.5〜200 | − | A×17.2 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×24.8 | A×24.8 | ||
| 200.5〜500 | − | A×17.2 | A×17.2 | A×17.2 | A×21 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×23.8 | A×25.7 | A×31.5 | A×31.5 | ||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | A×35.2 | A×23.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×22 | A×22 | A×24.8 | A×31.5 | A×30.5 | A×33.3 | A×33.3 | |
| 100.5〜200 | − | A×21 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×25.7 | A×34.3 | A×32.3 | A×32.3 | ||
| 200.5〜500 | − | A×17.2 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×22.8 | A×24.8 | A×32.3 | A×31.5 | A×31.5 | ||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | − | A×23.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×23.8 | A×26.7 | A×27.6 | A×30.5 | A×34.3 | A×39 | A×39 | |
| 125.5〜200 | − | A×21 | A×22.8 | A×22 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×25.7 | A×26.7 | A×29.5 | A×33.3 | A×38 | A×38 | ||
| 200.5〜500 | − | A×19 | A×21 | A×22 | A×20 | A×21 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×28.5 | A×31.5 | A×35.2 | A×35.2 | ||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | − | A×23.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×25.7 | A×25.7 | A×28.5 | A×30.5 | A×33.3 | A×37.1 | A×37.1 | |
| 200.5〜500 | − | A×21 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×28.5 | A×31.5 | A×34.3 | A×34.3 | ||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | − | A×23.8 | A×22 | A×23.8 | A×22 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×26.7 | A×27.6 | A×28.5 | A×30.5 | A×34.3 | A×38 | A×38 | |
| 200.5〜500 | − | A×20 | A×22 | A×22 | A×21 | A×22 | A×22 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×26.7 | A×28.5 | A×33.3 | A×34.3 | A×34.3 | ||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | − | − | A×26.7 | A×26.7 | A×26.7 | A×26.7 | A×27.6 | A×28.5 | A×30.5 | A×33.3 | A×34.3 | A×37.1 | A×38 | A×41.8 | A×41.8 | |
| 200.5〜500 | − | − | A×23.8 | A×23.8 | A×22.8 | A×23.8 | A×24.8 | A×25.7 | A×26.7 | A×29.5 | A×30.5 | A×33.3 | A×36.2 | A×38 | A×38 | ||
| 200.5〜500 | 200.5〜250 | − | − | A×27.6 | A×27.6 | A×26.7 | A×27.6 | A×27.6 | A×28.5 | A×31.5 | A×34.3 | A×35.2 | A×39 | A×41.8 | A×46.6 | A×46.6 | |
| 250.5〜500 | 250.5〜300 | − | − | A×30.5 | A×31.5 | A×30.5 | A×31.5 | A×33.3 | A×34.3 | A×36.2 | A×40 | A×41 | A×43.8 | A×50.5 | A×55.2 | A×55.2 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)