動力による牽引も可能な極重荷重用キャスタ
CAD・型番生成サービス

※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。




Type本体車輪シールベアリング
[ M ] 材質[ S ]表面処理[ M ] 材質(色)[ M ] 材質旋回部車輪部
CKZJ
CKZK
50SPHC三価クロメート強化プラスチック(黒)
フェノール(黒)
MCナイロン(青)
導電性MCナイロン(黒)
ポリプロピレン
(ダブルボールベアリング)
65・75
(ニードルベアリング)
CKZJ80・100MCナイロン(黒)

規格表

本体
タイプ
型式車輪材質BHACFGdtEr許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD−H−P−N−D
自在
タイプ
CKZJ50H(強化プラスチック)
P(フェノール)
N(MCナイロン)
D(導電性MCナイロン)
387984648.53.2124740008202,3003,2303,4706,240
6548971007810.54.51454500015403,3004,9605,2808,360
75107600016253,5106,2406,5809,940
8012085806092063800016807,480
100140150110121591372900021608,760
固定
タイプ
CKZK5038798590648.53.240005501,9202,0802,7804,250
6548971001087810.5500010002,5203,0803,6807,540
75107600010602,6203,1803,9309,190
[ ! ]*D80・100タイプの車輪材質はN(MCナイロン)のみです。D80・100タイプは使用速度2km/h以内であれば動力による牽引も可能です。

技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)