|
扉が必要な装置カバーに利用可能な焼付塗装板金です。
・材質表
|
|
扉が必要な装置カバーに利用可能な焼付塗装板金です。
・材質表
|

| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 塗装色 | |||
| Type | A | B | W | V | |
| PDSPHR PDSPHL | 500〜 800 | 500〜1500 | 400〜700 | 400〜1200 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
| PDSPHA | 800〜1200 | ||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 取付穴 | 選択 塗装色 | |||||
| Type | 呼び | A | B | F | G | W | V | N(丸穴) | |
| PDSPHR PDSPHL | 4H 6H 6HV 8H | 500〜 800 | 500〜1500 | 4Hの場合 9〜1186 6Hの場合 9〜593 6HVの場合 466〜1186 8Hの場合 233〜593 | 4Hの場合 9〜1486 6Hの場合 466〜1486 6HVの場合 9〜743 8Hの場合 233〜743 | 400〜700 | 400〜1200 | 3 4 5 6 8 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
| PDSPHA | 800〜1200 | ||||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)