| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | 指定1mm単位 | 選択 塗装色 | ||
| Type | A | B | E | S | ||
| PDSPHG | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 0.8 1.2 1.6 2.3 3.2 | 10 ~ 983 | 10 ~ 585 | 19色 (下記より選択) |
標準タイプは、塗装ハンドリング用の穴(d3)が2つあきます。| T | d3寸法 |
| 0.8・1.2・1.6・2.3 | 2.6 |
| 3.2 | 3.5 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。