|
お客様にて形状が選択できる形状選択タイプの焼付塗装板金です。
・材質表
|
|
お客様にて形状が選択できる形状選択タイプの焼付塗装板金です。
・材質表
|

| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | 指定1mm単位 | 選択 塗装色 | ||||||
| Type | A | B | E | S | H | J | K | L | ||
| PDSPHE | 200 〜 1200 | 200 〜 1000 | 0.8 1.2 1.6 2.3 3.2 | − | − | 10 〜 1180 | 10 〜 1180 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
| PDSPHF | 10 〜 983 | 10 〜 1183 | − | − | − | − | ||||
| PDSPHG | 10 〜 983 | 10 〜 585 | − | − | − | − | ||||
| PDSPHH | 10 〜 485 | 10 〜 585 | − | − | − | − | ||||
| PAALE | 200 〜 1000 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | − | − | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | − | |
| PAALF | 10 〜 983 | 10 〜 983 | − | − | − | − | ||||
| PAALG | 10 〜 983 | 10 〜 983 | − | − | − | − | ||||
| PAALH | 10 〜 485 | 10 〜 485 | − | − | − | − | ||||
| T | d3寸法 |
| 0.8・1.2・1.6・2.3 | 2.6 |
| 3.2 | 3.5 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | 選択 塗装色 | |||||||||
| Type | 呼び | A | B | E | S | F | G | H | J | K | L | N(丸穴) | ||
| PDSPHE | 4H | 200 〜 1200 | 200 〜 1000 | 0.8 1.2 1.6 2.3 3.2 | − | − | 9 〜 1186 | 9 〜 986 | 10 〜 1180 | 10 〜 1180 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 3 4 5 6 8 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
| 6H | ||||||||||||||
| 6HV | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PDSPHF | 4H | 10 〜 978 | 10 〜 1186 | − | − | − | − | |||||||
| 5H | ||||||||||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PDSPHG | 4H | 10 〜 978 | 10 〜 585 | − | − | − | − | |||||||
| 5H | ||||||||||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PDSPHH | 4H | 10 〜 743 | 10 〜 593 | − | − | − | − | |||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 6HV | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PAALE | 4H | 200 〜 1000 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | − | − | 9 〜 986 | 9 〜 986 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | 10 〜 980 | − | ||
| 6H | ||||||||||||||
| 6HV | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PAALF | 4H | 10 〜 978 | 10 〜 986 | − | − | − | − | |||||||
| 5H | ||||||||||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PAALG | 4H | 10 〜 978 | 10 〜 485 | − | − | − | − | |||||||
| 5H | ||||||||||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
| PAALH | 4H | 10 〜 743 | 10 〜 493 | − | − | − | − | |||||||
| 6H | ||||||||||||||
| 6HV | ||||||||||||||
| 8H | ||||||||||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)