

| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 塗装色 | |||
| Type | 呼び | A | B | F | G | |
| PDSPHS | 4H 6H 6HV 8H | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 4H・6HVの場合 48~1160 6H・8Hの場合 48~580 | 4H・6Hの場合 48~960 6HV・8Hの場合 48~480 | 19色 (下記より選択) |
板厚=1.6
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。