|
|
|
|


| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 取付穴 | 選択 塗装色 | ||||
| Type | 呼び | A | B | F | G | W | V | N | |
| PDSPHK (ノーマルタイプ) PDSPHJ (大開口タイプ) | 4H 6H 6HV 8H | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 4Hの場合 9~1186 6Hの場合 9~593 6HVの場合 364~1186 8Hの場合 182~593 | 4Hの場合 9~986 6Hの場合 364~986 6HVの場合 9~493 8Hの場合 182~493 |
100 ~ 950 |
100 ~ 950 | 3 4 5 6 8 | 19色 (下記より選択) |

| ボルト 呼び径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 9 |
丸穴の加工条件

開孔率:約39%
開孔率:約51%
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)