|
換気が必要な装置カバーに利用可能な焼付塗装板金です。
・材質表
|
|
換気が必要な装置カバーに利用可能な焼付塗装板金です。
・材質表
|

| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 塗装色 | ||
| Type | A | B | W | V | |
| PDSPHK (ノーマルタイプ) PDSPHJ (大開口タイプ) | 200 〜 1200 | 200 〜 1000 | 100 〜 950 | 100 〜 950 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 取付穴 | 選択 塗装色 | ||||
| Type | 呼び | A | B | F | G | W | V | N | |
| PDSPHK (ノーマルタイプ)PDSPHJ (大開口タイプ) | 4H 6H 6HV 8H | 200 〜 1200 | 200 〜 1000 | 4Hの場合 9〜1186 6Hの場合 9〜593 6HVの場合 364〜1186 8Hの場合 182〜593 | 4Hの場合 9〜986 6Hの場合 364〜986 6HVの場合 9〜493 8Hの場合 182〜493 | 100 〜 950 | 100 〜 950 | 3 4 5 6 8 | 19色 P.835 塗装色の 種類 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)