・材質表
T
材質
表面処理
0.8・1.2
SPCC
メラミン焼付塗装
(下地塗装:カチオン電着塗装)
1.6~3.2
SPHC

焼付塗装板金 標準タイプ:関連画像


標準タイプは、塗装ハンドリング用φ2.6またはφ3.5の穴(d3)が2つあきます。

類似寸法は07加工カタログ:P.885
 
商品情報
価格表

規格表   追加工  納期  概要・仕様 

規格表

・規格表
型式
指定1mm単位
選択
T
選択
塗装色
塗装
ハンドリング用穴d3
Type
A
B
PDSPHC
200~1200
200~1000
0.8
19色
(下記より選択)
φ2.6
1.2
1.6
2.3
3.2
φ3.5

追加工

焼付塗装板金 標準タイプ:関連画像

納期

概要・仕様

■精度基準
・A・B寸法公差
±0.5

・T寸法公差
T0.81.21.62.33.2
 +0.2±0.2±0.25±0.3
 0

焼付塗装板金 標準タイプ:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る