| 型式 | [ M ]材質 | 塗装 | 表面色 | 使用雰囲気温度 | |
| 芯材 | 表面材 | ||||
| ①HFPAL | 黒色ポリエチレン低発泡 | A3004 | ポリエステル樹脂系焼付塗装 | 銀 | 0〜80℃ |
| ②HFPALT | ポリエステル樹脂系静電焼付塗装 | アイボリー | |||
| ③HFPSTW | 白色ポリエチレン低発泡 | SPCC | ホワイトボード用ポリエステル樹脂系焼付塗装 | 白 | |
| ④HFPSLW | 白色ポリエチレン発泡体 | A3004 | ポリエステル樹脂系焼付塗装 | 銀※ | |
| ⑤HFPSTB | 黒色ポリエチレン低発泡 | A1100 | 黒色ポリエステル樹脂系焼付塗装 | 黒 | |
| ⑥HFPAPA | 黒色ポリエチレン低発泡 | A3004 | ポリエステル樹脂系焼付塗装 | 銀 | |
| ⑦HFPAPB | |||||

| 型式 | T | 指定1mm単位 | ||
| A | B | |||
| HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB HFPAPA HFPAPB | 3 | 50〜1800 | 50〜900 | |
| HFPSLW | 5 | |||
| 型式 | T | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 穴径 D | |||
| Type | 呼び | A | B | F | G | ||
| HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB | 2H | 3 | 50〜1800 | 50〜900 | 9〜 1791 | 9〜895 | 3.5 4.5 5.5 7 |
| 4H | 9〜891 | ||||||
| 6H | 9〜 895 | ||||||
| 8H | 9〜445 | ||||||
| HFPSLW | 2H | 5 | 9〜 1791 | 9〜895 | 3.5 4.5 5.5 7 | ||
| 4H | 9〜891 | ||||||
| 6H | 9〜 895 | ||||||
| 8H | 9〜445 | ||||||
| 項目 | 単位 | ① HFPAL | ② HFPALT | ③ HFPSTW | ⑤ HFPSTB | ⑥ HFPAPA | ⑦ HFPAPB | ④ HFPSLW |
| 面密度 | (kg/m2) | 2.6 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.4 |
| 厚み | mm | 3.0 | 5.0 | |||||
| 厚み精度 | mm | ±0.3 | ±0.5 | |||||
| アイゾット衝撃強さ | N・cm/cm2 | 147 | 110 | |||||
| 表面塗装性質 | 耐酸性 | 5% HCI | 異常なし |
| 耐アルカリ性 | 5% NaOH | 異常なし | |
| 耐油性 | 揮発油 10日間 | 異常なし | |
| 耐塩水噴霧性 | 5% NaCl 35℃ 1000時間 | 異常なし | |
| 耐湿性 | 湿度95% 温度50℃ 1000時間 | 異常なし | |
| 耐光性 | 屋外暴露 3ヶ年 | 良好 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。