|
|
|
|
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | |
| Type | A | B | |
| PASUS (#400研磨) | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| PMSUS (鏡面仕上げ) |
50~800 | 50~800 | 1.0 |
| T | 0.8 | 1.0・1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.17 | ±0.20 | ±0.25 |
| 1000以下 | ±0.5 |
| 1000を超えた寸法 | ±1.0 |

同一サイズ3本以上は一律2,160円
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)