フレーム組立後にパネルが取付け出来ます。
※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格表


・規格表
型式
長さ(m)
対応フレーム
(シリーズ)
Type
No.
HSDP
5-612
HFS5
HFS6
 8-845HFS8
HFS8-45

納期


無料

概要・仕様

■使用ジョイント別寸法表
パネルホールド用クランプ固定サイズ:関連画像

使用例

パネルホールド用クランプ固定サイズ:関連画像


・フレームを組み立て後にパネルが取付けできます。
・フレームをばらさずにパネル交換が可能です。
パネルホールド用クランプはカッターで切断できます。

(取付手順)
パネルホールド用クランプ固定サイズ:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る