| 型式 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (シリーズ) | 適応パネル 板厚 | |
| Type | No. | |||
| HSDA | 5 | 100~3000 | HFS5 | 3 |
| 6 | HFS6 | 5 | ||
| 8 | HFS8 | |||
| 8−45 | HFS8-45* | |||
45角ライトタイプ(HFSL8−45)シリーズは、No.8のサイズを使用してください。
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。